- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Drehteile
- Informationen über die manuelle Anfrage
Informationen über die manuelle Anfrage
- Sollte bei meviy kein automatisches Angebot verfügbar sein, können Sie über den blauen Button “Manuelles Angebot anfordern” ein Angebot anfragen.
- Bitte prüfen Sie die folgenden Informationen und fordern Sie dann Ihr manuelles Angebot an.
Was ist ein manuelles Angebot?
- Bei diesem Vorgang wird ein manuelles Angebot vom meviy Support geprüft, sollte bei meviy kein automatisches Angebot verfügbar sein. Ein manuelles Angebot können Sie für folgendes anfordern:
- Ein manuelles Angebot können Sie für folgendes anfordern:
- hohe Stückzahlen
- Anweisungen im Kommentarfeld
- In der Regel erhalten Sie innerhalb 1-2 Arbeitstagen eine Antwort. Bei langen, umfangreichen Aufträgen, großen Stückzahlen oder schwieriger Bearbeitung können mehr Arbeitstage erforderlich sein.

So fordern Sie ein Angebot an
- Der Button “Manuelles Angebot anfordern” wird angezeigt, wenn ein manuelles Angebot angefragt werden kann.
- Bitte klicken Sie, um eine Angebotsanfrage zu stellen.


Kommentarfeld (zusätzliche Anweisungen)
- Klicken Sie auf [Eingabe], und füllen Sie das angezeigte Kommentarfeld aus. Klicken Sie dann auf [OK].

Stornierung einer manuellen Angebotsanfrage
- Die Angebotsanfrage kann storniert werden, solange Sie noch keine Antwort vom meviy Support erhalten haben.
- Falls sich was geändert hat oder Sie das Angebot nicht mehr benötigen, klicken Sie auf “Manuelles Angebot stornieren”, um die Anfrage zu stornieren.
- Wenn Sie nach dem stornieren ein neues Angebot wünschen, klicken Sie erneut auf “Manuelles Angebot anfordern”.

Anfrage erfolgreich erstellt
- Zusätzlich zu der E-Mail vom meviy Support erhalten Sie Informationen zur Menge, Lieferzeit und die Teilenummer.
- Außerdem wird die Benachrichtigung “Nachricht vom meviy Support” im 3D Viewer angezeigt. Klicken Sie auf “Bestätigen”, um die Angaben zu prüfen.

Anfrage fehlgeschlagen
- Die Gründe, aus denen dies nicht möglich ist, werden entweder in einer E-Mail von meviy mitgeteilt oder in einer “Benachrichtigung vom meviy Support” angezeigt. Klicken Sie auf “Bestätigen”, um die Details zu überprüfen.
- Klicken Sie auf “Anfragebedingungen erneut festlegen”. Hier können Sie die Einstellungen ändern und erneut ein manuelle Anfrage anfordern.

Manuelle Anfrage nicht verfügbar
- Es kann kein manuelle Anfrage angefordert werden, wenn der Button “Manuelle Anfrage anfordern” nicht angezeigt wird.
- Die Bauteilerkennung ist möglicherweise fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die Form des Bauteil und ändern Sie die relevante Details.
- Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne via Mail kontaktieren
- meviy-eu@misumi-europe.com.
Manuelles Angebot im Kommentarfeld
Kann bearbeitet werden
Kann bearbeitet werden | |
---|---|
Stückzahl | Mehrere Mengenbereiche (2 Stk. und 5 Stk. und 15 Stk. und 50 Stk. usw.) |
Größe | Langes Produkt mit Gesamtlänge 1 ~ 3 m *Sie müssen die Holzpalette entsorgen und das Produkt mit dem Gabelstapler entgegennehmen. Bitte geben Sie Ihre Lieferadresse in das Kommentarfeld ein, wenn Sie ein manuelles Angebot zur Berechnung der Versandkosten anfordern. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Lieferverpackung zu erhalten. |
Versandtage | Wählen Sie die Oberflächenrauheit der konischen Oberfläche |
Anzeige Risse/Durchbrüche nicht möglich | |
Zertifizierungsdokumente | Antrag auf Beilage von Messberichten für ähnliche Lose |
SDS-Anhang angefordert |
Bearbeitung nicht möglich
Bearbeitung nicht möglich |
---|
Toleranz und Präzision | Spezifikation der geometrischen Toleranz |
---|---|
Anweisungen für Maßtoleranz mit anderen Teilen | |
Toleranzangaben für Bereiche, die nicht wählbar sind | |
Toleranzeinstellungen für Bohrungstiefe für andere als den Innendurchmesser | |
Werkstofftyp, Oberflächenbehandlung, Finish | Werkstoffe und Oberflächenbehandlung, die nicht in meviy ausgewählt werden können. |
Grundlegende Verarbeitungsspezifikationen | |
Spezifikationen für Glanz | |
Spezifikationen für die Foliendicke | |
Spezifikationen für die partielle Oberflächenbehandlung | |
Entfetten | |
Reinigen | |
Polieren | |
Angebotsanfrage für mehrere Werkstoffe | |
Wärmebehandlung und Härte | Wärmebehandlung, die in meviy nicht ausgewählt werden kann. |
Spezifikationen zur Härte | |
Gewinde | Trapezgewinde |
Spezifikationen von Gewindeeinsätzen in anderen Werkstoffen als Kunststoff und Aluminium | |
Bearbeitungsverfahren | Fusionsschneiden |
Funkenerosion (EDM) | |
Gravieren | |
Laser | |
Simultane Bearbeitung | |
Anleitung für gefaste Gewinde (Kante) | |
Rändeln | |
Sprenganweisung | |
Spiegelanweisung | |
Zertifizierungsdokumente | Inspektionsblätter |
RoHS-Zertifikate |