Für Angebote geeignete Formen

Bearbeitungsrichtung

  • Die Bearbeitungsrichtung kann senkrecht und parallel zu den 6 rechteckigen Flächen sein.
  • Bestimmte Bearbeitungsvorgänge, die Winkel relativ zu den XYZ-Achsen erfordern, können mit mehrachsigen Bearbeitungszentren oder speziellen Vorrichtungen durchgeführt werden.
  • *Es ist möglich, diagonale Bohrungen mit einer zu allen 3 Achsen geneigten Bohrungsachse zu bearbeiten.

Bearbeitungspositionen

Die grünen Bereiche unten zeigen Punkte an, die maschinell bearbeitet werden können. Die gelben Bereiche zeigen Punkte an, die nicht maschinell bearbeitet werden können und daher nicht mit meviy möglich sind.

Gelbe Bereiche können angepasst oder gelöscht werden, um eine geeignete Form zu erstellen.

(1) Taschenformen

Die Form einer Tasche (Fläche, die vom Schaftfräser geschnitten wird) variiert je nach Platzierung der Fasen und Kurven (konvex und konkav). Hier einige Beispiele:

(2) Geschlossene Taschen

Bei Taschen, die von 4 Flächen umschlossen sind, sind an allen 4 Ecken konkave Kurven erforderlich (ob Durchgangs- oder Blindtasche), wie im linken Bild unten gezeigt.
(Da Taschen mit einem Schaftfräser bearbeitet werden, sind scharfe Ecken nicht möglich.)

クローズポケット

Beim Hinzufügen von Fasen wie in den Abbildungen unten ist bis zu C15 möglich.
(Fasen über C15 werden mit Schaftfräsern bearbeitet, sodass eine konische Form wie die unten nicht möglich ist.)

クローズポケット
(3) Offene Taschen ①

Bei Taschen, die nicht von 4 Flächen umgeben sind, können einige Formen ohne konkave Kurven erstellt werden.

オープンポケット①

Es sind jedoch Kurven erforderlich, wenn die Tasche ein Blindloch ist. (Dies liegt daran, dass eine Kurve immer in Bearbeitungsrichtung gebildet wird.)

オープンポケット①
(4) Offene Taschen ②

Es ist nicht möglich, konvexe Kurven zu Taschen hinzuzufügen, in denen der Schaftfräser nicht parallel zur Form der Kurve eindringt.

オープンポケット②

Beim Hinzufügen von Fasen wie in den Abbildungen unten ist bis zu C15 möglich.
Für Formen wie in der Abbildung rechts unten kann ein Schaftfräser zum Fasen verwendet werden, sodass Fasen über C15 möglich sind.

オープンポケット②

Formen wie die unten aufgeführten werden mit einem Fasenschneider bearbeitet, sodass eine Kurve wie in den linken oder mittleren Abbildungen oben am Schnittpunkt mit Fase erstellt wird.

オープンポケット②
(5) Bohrungen ①

Im Gegensatz zu Taschen kann die multidirektionale Bearbeitung für Bohrungen verwendet werden.
Es ist möglich, mehrere kleinere Bohrungen oder eine geschlitzte Bohrung in der unteren Stufe einer Senkbohrung hinzuzufügen.

穴①
(6) Bohrungen ②

Mehrstufige Bohrungen mit mehr als zwei Stufen sind nicht möglich. Wie in der linken Abbildung unten, muss die Bohrung in der mittleren Stufe am schmalsten sein (um mit unserem System zu arbeiten).
Die unten gezeigten Formen in der Mitte und rechts (mehrere Stufenbohrungen oder der größte Durchmesser in der mittleren Stufe) sind mit meviy nicht möglich.

穴②
(7) Langloch ①

Wie bei Rundbohrungen kann auch bei geschlitzten Bohrungen die multidirektionale Bearbeitung verwendet werden, und beim Senkbohren können mehrstufige Bohrungen erstellt werden.

長穴①
(8) Langloch ②

Es sind mehr als 2 Stufen möglich.
Die mittlere Stufe kann nicht die längste Bohrung sein, wie in der rechten Abbildung unten. Im Gegensatz zu Rundbohrungen können geschlitzte Bohrungen jedoch mehrere Stufen aufweisen, die sich von oben nach unten verengen, wie in der mittleren Abbildung unten.

長穴②
(9) Bohrungen + Fasen oder Kurven ①

Fasen um die Mündung einer Rund- oder geschlitzten Bohrung sind bis C15 möglich.
Es ist nicht möglich, konvexe Kurven zum Rand von Rund- oder geschlitzten Bohrungen hinzuzufügen.

穴+面取りor R①
(10) Bohrungen + Fasen oder Kurven ②

Wenn die Ecke einer Rund- oder geschlitzten Bohrung gekrümmt ist, darf der Krümmungsradius 0,5 nicht überschreiten.

穴+面取りor R②
Wenn eine Ecke C-gefast ist oder einen Krümmungsradius unter 0,5 hat, kann das Endprodukt vom Modell abweichen. (Wenn Sie eine Kurve und Fase zu einer Senkbohrung wie in der linken Abbildung unten hinzufügen, wird die Bohrung mit einem Schaftfräser bearbeitet, wodurch eine Ecke erzeugt wird, die scharf ist oder innerhalb eines Krümmungsradius von 0,5 liegt. Für eine Präzisions- oder Gewindebohrung mit einer Zapfenbohrung, wie in der rechten Abbildung unten, wird die Bohrung mit einem Bohrer erzeugt, wodurch eine abgewinkelte Oberfläche entsteht.)

Es ist nicht möglich, einer bereits gekrümmten Fläche eine Fase oder Kurve hinzuzufügen.

Kürzlich angesehene Artikel