- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Zulässige Maßtoleranzen
Zulässige Maßtoleranzen
| Nr. | Standardteil | Klassifizierung von Standardmaßen | Produktpalette | Beispiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardwerte* | |||||||||
| Standard | International Economy | ||||||||
| Normale biegung | R-Biegung (FR biegung) | Normale biegung | R-Biegung (FR biegung) | ||||||
| Plattendicke ≦ 6.0mm | Plattendicke > 6.0mm | Plattendicke ≦ 3.2mm | Plattendicke ≦ 6.0mm | Plattendicke > 6.0mm | Plattendicke ≦ 3.0mm | ||||
| 1 | Abschnitt ohne Biegung | max. 6 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | – | ±0.3 | ![]() |
| Mehr als 6, gleich oder weniger als 30 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | – | ±0.55 | |||
| Mehr als 30, gleich oder weniger als 120 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | – | ±0.75 | |||
| Mehr als 120, gleich oder weniger als 400 | ±0.5 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.05 | – | ±1.00 | |||
| Mehr als 400, gleich oder weniger als 1.000 | ±0.8 | ±2.0 | ±2.0 | ±1.45 | – | ±1.40 | |||
| Mehr als 1.000, gleich oder weniger als 2.000 | ±1.2 | ±3.0 | ±3.0 | ±2.0 | – | ±1.8 | |||
| 2 | Abschnitt mit Biegung | max. 6 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.9 | – | ±1.00 | |
| Mehr als 6, gleich oder weniger als 30 | ±0.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.3 | – | ±1.3 | |||
| Mehr als 30, gleich oder weniger als 120 | ±0.8 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | – | ±1.6 | |||
| Mehr als 120, gleich oder weniger als 400 | ±1.2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | – | ±2.0 | |||
| Mehr als 400, gleich oder weniger als 1.000 | ±2.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.8 | – | ±2.8 | |||
| Mehr als 1.000, gleich oder weniger als 2.000 | ±3.0 | ±6.0 | ±6.0 | ±3.2 | – | ±3.5 | |||
*Standardprodukte mit Metallpressbearbeitung werden gemäß JIS B 0408 Toleranzklasse B (Blechdicke 6,0 mm oder weniger) und C (Blechdicke über 6,0 mm) hergestellt. Die R-Biegung entspricht unabhängig von der Blechdicke der Klasse C.
*Produkte der International Economy entsprechen den Standards des Herstellungslandes.
- *Wenn eine Lackierung/Beschichtung angegeben wird, wird der Standardwert für Werkstoffbedingungen verwendet.
Die zulässigen Maßtoleranzen gelten nur für Abmessungen zwischen Bohrungen auf derselben Fläche und Endflächen/senkrechten Flächen, die infolge der Biegung nebeneinander liegen.
Die Toleranzen gelten nicht für die Abmessungen von Bohrung zu Bohrung oder von Bohrung zu Ende auf nicht benachbarten Flächen (über mehrere gebogene Abschnitte).
Beispiel 1) Abmessungen, für die zulässige Maßtoleranzen gelten
Beispiel 2) Abmessungen, für die zulässige Maßtoleranzen nicht gelten