Spezifizierbare Maßtoleranzen

Maßtoleranzen

Beim Hochladen von 3D-CAD-Daten können Sie beliebige Abmessungen/Toleranzen für Teile angeben, bei denen Abmessungen und Toleranzen nicht angezeigt werden.

Die minimal spezifizierbaren Wertebereiche für Toleranzen hängen von der Kombination der Formelemente ab.

Abhängig von anderen Einstellungen wird die Präzision im Bereich möglicherweise nicht vom Service abgedeckt.

Formelemente und Mindestwertbereiche für Toleranzen

[mm]

Stahl, vorvergüteter Stahl, Edelstahl, Aluminium
Formelement ①/Formelement ② Leere Oberfläche Taschen Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen Geschlitzte Präzisionsbohrungen Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen
Leere Oberfläche *1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2
Taschen *2
Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen
Geschlitzte Präzisionsbohrungen
Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen

*Wenn der Bereich kleiner als 0,2 ist, ist Chromatiert (III-wertig) (klar) nicht als Oberflächenbehandlung über den Service verfügbar.

[Mindestbereich der Maßtoleranzen, die für große Größen (X > 600) angegeben werden können]
Formelement ①/Formelement ② Leere Oberfläche Taschen Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen Geschlitzte Präzisionsbohrungen Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen
Leere Oberfläche *1 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,1(±0,05)​ 0,2(±0,1)​
Taschen *2 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​ 0,04(±0,02)​​
Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen
Geschlitzte Präzisionsbohrungen
Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen

[mm]

Kunststoff
Formelement ①/Formelement ② Leere Oberfläche Taschen Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen Geschlitzte Präzisionsbohrungen Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen
Leere Oberfläche *1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Taschen *2
Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen
Geschlitzte Präzisionsbohrungen
Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen

[mm]

  • Polierte Flachstange
  • (EN 1.0038 equiv. (Flachstange), EN 1.1191 equiv. (Flachstange), EN 1.4301 equiv. (Flachstange), EN AW – 6063 equiv. (Flachstange))
Formelement ①/Formelement ② Leere Oberfläche Taschen Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen Geschlitzte Präzisionsbohrungen Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen
Leere Oberfläche *1 0,2 0,2 0,2 0,2
Taschen *2
Präzisionsbohrungen/andere Bohrungsausführungen
Geschlitzte Präzisionsbohrungen
Gerade Bohrungen (keine Präzision) Gewindebohrungen/Senkbohrungen/geschlitzte Bohrungen
*1 Unbearbeitete Oberfläche: Die gesamte Oberfläche, die für Außenmaße verwendet wird.
*1 Leere Oberfläche
*2 Tasche: Eine Schneidefläche, die bearbeitet wird.
*2 Tasche

Anwendungsbedingungen für überlappende Maße

  • Bei meviy Frästeilen werden doppelte Maßprüfungen durchgeführt.
  • Doppelte Maße können nicht festgelegt werden, um doppelte Anweisungen zu vermeiden.
  • Logik (1)
  • Bohrungen mit gleichem Durchmesser, die auf derselben Ebene liegen, werden als Bohrungen derselben Gruppe behandelt.
  • Wenn Sie Maßtoleranzen für Bohrungen oder Bohrungen und Flächen sowie Taschenflächen angeben, werden die Maße auch auf die Bohrungen auf demselben Koaxialkörper in derselben Gruppe angewendet, und das Duplikat wird ermittelt.

Wenn Maßtoleranzen für „H-001“ angegeben sind, gelten diese auch für „H-002“ auf derselben Achse und innerhalb derselben Gruppe.

Wenn Sie unterschiedliche Maßtoleranzen für H-001 und H-002 angeben möchten, müssen Sie zunächst die Gruppe aufteilen.

  • Logik (2)
  • Maße, die durch Berechnung anderer Maße ausgedrückt werden können, werden als doppelt vorhanden angesehen.

Wenn die Dimensionen auf „50“ und „150“ gesetzt sind, wird die Dimension „100“ – die als 150 minus 50 ausgedrückt werden kann – als Duplikat markiert.

Visualisierung von Merkmalen, deren Dimensionen abgedeckt sind

Die Abmessungen werden durch Hervorhebung oder eine gepunktete Linie angegeben.

■So sehen Sie sich die 3D-Ansicht an

  • Klicken Sie auf ein Maß, um die Bohrung hervorzuheben, auf die sich das Maß bezieht.
  • (In der Abbildung sind dies die Bohrung unten links und die Bohrung oben links)

■So zeigen Sie ein einfaches 2D-Diagramm an

Die Maße werden auf Bohrungen angewendet, die durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet sind.

Wichtige Punkte bei der Angabe von Maßtoleranzen für Präzisionsbohrungen

Wie oben unter “Maßtoleranz” erwähnt, beträgt bei der Angabe der Maßtoleranz für eine Präzisionsbohrung der minimale Toleranzwert (Bereich) in der Regel 0,04.

Es gibt jedoch eine Ausnahme, wenn der minimale Toleranzwert (Bereich) 0,2 beträgt.

*Der orangefarbene Bereich ist der Nutztiefenbereich einer Präzisionsbohrung.

Bohrungen ohne Stufen/einstufige Bohrungen (mit Senkbohrung), blind
Bohrung ohne Stufen/einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), blind
Bohrung ohne Stufen/einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), blind
Bohrung ohne Stufen/einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), blind
⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Bohrungen ohne Stufen, Durchgang
Bohrung ohne Stufen, Durchgang
Maßtoleranzangabe auf der Nutztiefenseite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Bohrung ohne Stufen, Durchgang
Maßtoleranzangabe auf der Nutztiefen- und der gegenüberliegenden Seite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,2
Bohrung ohne Stufen, Durchgang
Bohrung ohne Stufen, Durchgang
Maßtoleranzangabe für Bohrungen mit voller Nutztiefe ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Einstufige Bohrungen (mit Senkbohrung), Durchgang
Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang
Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang
Maßtoleranzangabe auf der Oberseite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang
Wenn die untere Stufe der Gesamtlänge der Nutztiefe entspricht, ist die untere Stufe seitliche Maßtoleranzangabe ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Einstufige Bohrung (mit Senkbohrung), Durchgang
Wenn die untere Stufe nicht der Gesamtlänge der Nutztiefe entspricht, ist die untere Stufe seitliche Maßtoleranzangabe ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,2
Zweistufige Bohrung Zweistufige Bohrung
Zweistufige Bohrung Zweistufige Bohrung
Maßtoleranzangabe an der Seite der Stufe mit einer eingestellten Nutztiefe ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Zweistufige Bohrung Zweistufige Bohrung
Maßtoleranzangabe auf der mittleren Stufe, Nutztiefe und gegenüberliegende Seite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Zweistufige Bohrung Zweistufige Bohrung
Maßtoleranzangabe auf der mittleren Stufe mit Nutztiefe und gegenüberliegender Seite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,04
Zweistufige Bohrung
Maßtoleranzangabe auf der mittleren Stufe mit Nutztiefe und gegenüberliegender Seite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,2
Zweistufige Bohrung
Maßtoleranzangabe auf Stufen mit festgesetzter Nutztiefe und gegenüberliegender Seite ⇒ Minimaler Toleranzwert (Bereich): 0,2

Kürzlich angesehene Artikel