Spezifikation für die Bohrungsbearbeitung

Reibbohrungen/Gewindebohrungen
Nr. Standardteil Standardwert Beispiel
1 Bordscheibendicke 1/2 der Plattendicke (Referenzwert) Beispiel
2 Flanschhöhe Entspricht der Plattendicke (Referenzwert)
Senkbohrungen
Nr. Nenn-Ø M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 Beispiel
1 Senkdurchmesser (D) Standardmaße 6.3 8.3 10.4 12.5 16.5 20.0 24.5 28.5 32.5 Beispiel
Maximal- 6.9 9.6 11.1 13.3 17.8 22.4 26.5 30.5 34.5
2 Vorbohrungsdurchmesser Standardmaße 3.4 4.3 5.3 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5
Maximal- 4.7 7.0 8.4 9.9 13.8 14.2 14.5 16.5 18.5
3 Senkhöhe (t) Referenzmaße 1.5~1.6 2.0~2.3 2.5~2.7 2.2~2.9 3.2~3.8 4.9~5.1 6.0 7.0 8.0
*Wird so gefertigt, dass der Kopfbereich bei Verwendung von Innensechskant-Senkschrauben (JIS-B1194) nicht übersteht.
Einpressmutter
Nr. Nenndurchmesser M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 Beispiel
1 Breite von zwei Seiten 5.5 7.0 8.0 10.0 13.0 15.0 17.0
2 Höhe der Mutter 2.1 2.3 3.1 4.1 4.6 6.1 7.1
  • *Die Werte der Einpressmutter dienen nur als Referenz.
  • *Der Montagewinkel (Winkel zwischen einer Ecke der Mutter und der Kante) der Mutter (Presspassung) ist optional.
Schweißmutter (Punktschweißen)
Nr. Nenndurchmesser M4 M5 M6 M8 M10 M12 Beispiel
1 Breite von zwei Seiten 11.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0
2 Höhe der Mutter 4.2 4.2 5.2 6.7 8.2 9.8
  • *Die Werte der Schweißmutter (Punktschweißen) dienen nur als Referenz.
  • Für Schweißmutter (Punktschweißen)werden Muttern der Festigkeitsklasse 5 gemäß JIS B1196:2010 verwendet.
  • *Der Befestigungswinkel (Winkel zwischen einer Ecke der Mutter und der Kante) der Mutter (Punktschweißung) ist optional.

Kürzlich angesehene Artikel