Qualitätskontrolle von Produkten mit Muttern

Bezüglich des optischen Erscheinungsbilds von Produkten mit Muttern

Produkt mit Einpressmutter

  • EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung) und EN 1.0330 equiv. (Galvanisiert),EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar)) und EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz)) können aufgrund der Montage der Muttern einige Schichtabplatzungen aufweisen.
  • Die Montage von Muttern in der Nähe der Kante der Platte kann zum Aufquellen der Kante führen.”

Produkt mit Schweißmutter (Punktschweißen)

  • Bei Produkten mit punktgeschweißten Muttern auf Stahlmaterialien verwenden wir eine Feile,entfernen Sie Verbrennungen mit einer Feile oder ähnlichem. Durch das Feilen können Kratzspuren entstehen.
  • EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung) und EN 1.0330 equiv.
  • ( galvanisiert) können aufgrund der Montage der Mutter einige Schichtablösungen aufweisen.
  • Polieren zur Beseitigung von Verbrennungen wird nicht durchgeführt, da sich dabei die Beschichtung ablösen kann.
  • Bei punktgeschweißten Muttern aus rostfreiem Stahl werden die Brandspuren durch elektrolytisches Polieren entfernt.Es können Bearbeitungsspuren zurückbleiben.
  • Der überstehende Teil der Schweißmutter kann entfernt werden. Die folgenden Elemente werden überprüft, um zu bestätigen, dass es kein Problem mit der Befestigung gibt.
  • – Bolzen gehen durch
  • – Der überstehende Teil ist nicht stärker gewölbt als die Materialdicke.

Bezüglich der Festigkeitsgarantie von Produkten mit Muttern

Produkt mit Einpressmutter

  • Wir übernehmen keine Garantie für die Festigkeit von Produkten mit Einpressmuttern. Jedoch versenden wir sie erst, nachdem wir geprüft haben, dass es keine Probleme mit der Befestigung gibt.

Produkt mit Schweißmutter (Punktschweißen)

  • Wir übernehmen keine Garantie für die Festigkeit von Produkten mit Schweißmuttern (Punktschweißen). Jedoch versenden wir sie erst, nachdem wir geprüft haben, dass es keine Probleme mit der Befestigung gibt.Darüber hinaus werden regelmäßige Prüfungen gemäß JIS B1196 durchgeführt.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑