Farbtypen

  • Die Farb- und Pulverbeschichtungswerte entsprechen den Werten der JPMA (Japan Paint Manufacturers Association). Jede Farbe wird mit Referenzwerten von RAL, Munsell und CYMK angegeben.
  • Beschichtungen werden verwendet, um die Korrosionsbeständigkeit, die Oberflächenglätte oder die Farbgebung zu verbessern. Die Richtwerte für die Schichtdicke von Pulverbeschichtungen reichen von 50 µm bis 110 µm.
  • Die Referenzwerte für die Schichtdicke von Lackierungen sind zwischen 15 µm bis 45 µm.
  • Bitte klicken Sie hier, um die Materialien und Plattenstärken zu sehen, die für die Beschichtung ausgewählt werden können.
▼Pulverbeschichtung
Schwarz
  • RAL 9005 equiv.
  • (95% Match)
Dunkelgrau
  • RAL 7016 equiv.
  • (97% Match)
Weiß
  • RAL 9016 equiv.
  • (97% Match)
Cremeweiß (Vollglanz)
  • RAL 9003 equiv.
  • (96% Match)
Cremeweiß (Halbglanz)
  • RAL 9003 equiv.
  • (95% Match)
Creme
  • RAL 1015 equiv.
  • (94% Match)
Gelb
  • RAL 1021 equiv.
  • (94% Match)
Creme hell
  • RAL 9001 equiv.
  • (97% Match)
Helles Elfenbein
  • RAL 1015 equiv.
  • (97% Match)
Leichtes Grün
  • RAL 9012 equiv.
  • (90% Match)
Perlweiß
  • RAL 1013 equiv.
  • (97% Match)
Grau
  • RAL 7032 equiv.
  • (97% Match)
Cremegrau
  • RAL 7032 equiv.
  • (98% Match)
Leichtes Grau
  • RAL 9002 equiv.
  • (95% Match)
Hellgrau
  • RAL 9001 equiv.
  • (97% Match)
▼Lackierung
Feuerrot
  • RAL 3000 equiv.
  • (91% Match)
Dunkelorange
  • RAL 2011 equiv.
  • (94% Match)
Kieselgrau
  • RAL 7032 equiv.
  • (92% Match)
Pastellblau
  • RAL 5024 equiv.
  • (94% Match)
Grünbeige
  • RAL 1000 equiv.
  • (90% Match)

Kürzlich angesehene Artikel