Formen, die für ein Angebot geeignet sind

Je nach Form und Abmessung kann es vorkommen, dass wir für die folgenden Formen kein Angebot erstellen können. Details entnehmen Sie bitte den Designrichtlinien.
Form
1 Platte
Platte
2 Runde Form
円形
3 L-Form
L-Form
4 Z-Form
Z-Form
5 Konvex-Form
Konvex-Form
6 U-Form
U-Form
7 Winkelbiegung (L-Form)
Winkelbiegung(L-Biegeform)
8 Mehrfache Winkelbiegung
Mehrfache Winkelbiegung
9 Lasche
Lasche
10 Ausschnitt in Biegung
Ausschnitt in Biegung
11 Teilbiegung mit Ausschnitt
Teilbiegung mit Ausschnitt
12 Aussparung (rechteckig)
Aussparung (rechteckig)
13 Aussparung (U-Form)
Aussparung (U-Form)
14 Ausklinkung
Ausklinkung
Formen, welche schwierig herzustellen sind (Beispiele)
Es kann vorkommen, dass wir die folgenden oder andere Formen aufgrund der Bearbeitungsgrenzen unserer Maschinen nicht herstellen können. In solchen Fällen wird sich der meviy-Support mit Ihnen in Verbindung setzen.
1 Zusammenhängende Bauteile
2Ausstanzen von Schriftzeichen
3Zahnkranzformen
4 Spitze Formen