- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Spezifikationen für das Kantenbrechen
Spezifikationen für das Kantenbrechen
- Bei Bauteilen aus Blech wird eine doppelseitige Entgratungsmaschine zum Brechen der Kanten eingesetzt.
- Bei diesem Verfahren kann es zu kleinen Kratzern auf den Oberflächen kommen.
- Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf „Über Kantenbrechen“.
Für das Kantenbrechen verfügbare Materialien und entsprechende Fasengrößen.
- ✓: Automatische Angebotserstellung möglich
- ー: Nur manuelle Angebotserstellung
| Werkstoffe | Oberflächenbehandlung | Blechstärke | Leichtes Anfasen der Kanten | C/R‑Anfasen |
|---|---|---|---|---|
|
ー | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.0 10.0 12.0 16.0 | ✓ | ✓ |
| Pulverbeschichtet * | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 | ✓ | ー | |
| Lackierung | ||||
| Chemisch vernickelt | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 9.0 | ✓ | ✓ | |
| Brüniert | ||||
| Chromatiert(III-wertig, klar) | ||||
| Chromatiert(III-wertig, schwarz) | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 | ✓ | ー | |
| EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt) | Galvanisch verzinkt | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 | ✓ | ✓ |
| Werkstoffe | Oberflächenbearbeitung | Blechstärke | Leichtes Anfasen der Kanten | C/R‑Anfasen |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | ✓ | ✓ |
| No.1 | 9.0 10.0 12.0 | ✓ | ✓ | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 | ✓ | ー |
| Werkstoffe | Oberflächenbehandlung | Blechstärke | Leichtes Anfasen der Kanten | C/R‑Anfasen |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | ー | 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | ✓ | ー |
| Eloxiert (klar) | ||||
| Eloxiert (schwarz) | ||||
| Eloxiert (mattschwarz) |
* Die folgenden Pulverbeschichtungen sind verfügbar: Schwarz (RAL 9005 equiv. (95% Match)), Grau(RAL 7032 equiv. (97% Match)), Cremeweiß ((Halbglanz) (RAL 9003 equiv. (95% Match))), Cremeweiß ((Vollglanz) (RAL 9003 equiv. (96% Match))), Cremegrau (RAL 7032 equiv. (98% Match))