Bedingungen für die Erkennung von Drehteilen

  • Bei Frästeilen werden runde und eckige Formen automatisch bestimmt.
  • In diesem Abschnitt werden die Bedingungen für die Erkennung beschrieben.

Erkennung von Drehteilen

Wenn der äußerste Durchmesser einen zylindrische Form hat, wird das Bauteil als Drehteil erkannt.
Erkennung von Blechteile Erkennung von Drehteilen
  • * Der äußerste Durchmesser ist zylindrisch.
  • *Die gebogene Fase der äußeren Kante und die äußerste Form bilden ein Rechteck.
  • * Die zylindrische Fläche mit dem größten Durchmesser überschreitet insgesamt 140°.
  • * Die zylindrische Fläche mit dem größten Durchmesser beträgt höchstens 140°.

Bedingungen für die Erkennung von Außen- und Innendurchmesser

Der Innen- und Außendurchmesser werden anhand ihrer Lagebeziehung zur Mittelachse erkannt.
Erkennung als “Außen- und Innendurchmesser” Nicht als “Außen- und Innendurchmesser” erkannt
  • * Als “Außendurchmesser” erkannt, da er auf der Mittelachse liegt.
  • * Erkannt als “nicht unterstützte Form” und nicht als Außendurchmesser, da nicht auf der Mittelachse liegend.
  • * Als “Innendurchmesser” erkannt, da er auf der Mittelachse liegt.
  • * Nicht auf der Mittelachse liegend und daher als “Bohrung” statt als Innendurchmesser erkannt.

Achtung

  • Die automatische Erkennung wird für Außengewinde (Außendurchmesser) nicht unterstützt.
  • Wenn „Innengewinde“ (Innendurchmesser) und „Löcher“ erkannt werden, ist die Funktion zur Verknüpfung von Farbattributen/CAD-Attributen aktiviert.>Automatische Erkennung von Bohrungstypen

Bedingungen für die Erkennung von Nuten

  • Für Nuten, die mit JIS (B 1301:1996) übereinstimmen, werden die Toleranzen automatisch eingestellt und können im Dialogfeld geändert werden.
  • * Die Standardeinstellungen können in den Benutzereinstellungen angepasst werden.

Achtung

  • “Wenn die inneren Ecken nicht abgerundet sind, wird die Form nicht als “Außennut” erkannt und die Passungstoleranz kann nicht festgelegt werden.
  • Wenn Toleranzeinstellungen erforderlich sind, konstruieren Sie die Nut mit abgerundeten Ecken, die der Nutbreite entsprechen.”

「外径キー溝・内径キー溝」の認識条件

以下の表に順次、規格内の場合認識されます。

注意

*2023年3月より対象となります。


b1/b2

2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32

焼き肌

Bedingungen für die Erkennung von Bohrungen auf der zylindrischen Oberfläche

  • “Eine Bohrung, die sich auf der Mittelachse befindet, wird als “”Bohrung”” erkannt und für automatische Angebote unterstützt.
  • Wenn sich die Bohrung nicht die sich auf der Mittelachse befindet, wird sie als “”sonstige Bohrung”” erkannt und ist für automatische Angebote nicht geeignet.”
  • Auch wenn keine Fase im 3D modelliert wurde, wird eine Fase am Bohrungseingang gefertigt.
Als “Bohrung” erkanntNicht als “Bohrung” erkannt
  • * Als “Bohrung” erkannt, da auf der Mittelachse befindend
  • * Als “sonstige Bohrung” erkannt, da nicht auf der Mittelachse befindend.
  • Geben Sie die Informationen zur Bohrung in das Kommentarfeld ein, um ein Angebot anzufordern.
  • Sie unter “Fall 7: Sonstige Bohrungen

Kürzlich angesehene Artikel