Kunststoffe
*Das Lieferdatum verlängert sich je nach Menge. Bitte überprüfen Sie das auf dem Bildschirm angezeigte Datum, um das bestätigte Lieferdatum zu erfahren.
Kunststoffteile, die für Geräteabdeckungen usw. verwendet werden, sind ebenfalls erhältlich.
Bestimmte Bedingungen hinsichtlich der Form, des Werkstoffs und der Dicke des Bauteils müssen erfüllt sein, um einen Kunststoffe auszuwählen. Detaillierte Spezifikationen finden Sie unten.
Möglich: Platte
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrungsausführung | Durchgangsbohrung | Gewindebohrung | Senkbohrung | Einsatz | Langloch | Rechteckiger Ausschnitt | Freiformbohrung |
Nicht möglich: Gebogene Kunststoffbauteile
Werkstoffe/Plattenstärken für Kunststoffe
Jedes Material ist in zwei Qualitäten und zwei Farben erhältlich. Wählen Sie daher das Material aus, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
| Kunststoff | Klasse | Farbe | Lichtdurchlässigkeit ca. *1 | Umgebungstemperatur *1 | Plattenstärke *2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PET (Polyethylenterephthalat) | Standard | Transparent | 87% | -15 bis 55 ℃ | 3,0 5,0 8,0 |
| Rauchbraun | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antistatisch | Transparent | 77% | |||
| Rauchbraun | 30% | ||||
| Acrylic | Standard | Transparent | 93% | -40 bis 65℃ | 3,0 5,0 8,0 10,0 |
| Rauchbraun | 28% | 3,0 5,0 | |||
| Antistatisch | Transparent | 87% | |||
| Rauchbraun | 25% | ||||
| Polycarbonate | Standard | Transparent | 89% | -40 bis 120℃ | 3,0 5,0 |
| Rauchbraun | 35% | ||||
| Antistatisch | Transparent | 86% | |||
| Rauchbraun | 32% | ||||
| PVC (Polyvinylchlorid) | Standard | Transparent | 83% | -10 bis 60℃ | 3,0 5,0 |
| Rauchbraun | 27% | ||||
| Antistatisch | Transparent | 77% | |||
| Rauchbraun | 30% |
- *1 Dies ist nur ein Näherungswert und sollte nicht als garantierter Wert angesehen werden.
- *2 Die Toleranz der Plattendicke beträgt ±0,2 bei einer Dicke von 3,0 und ±0,3 bei einer Dicke von 5,0.
Herstellungsverfahren und physikalische Eigenschaften (Referenzwerte) von transparentem Kunststoff
Die angegebenen Werte dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert.
| Kunststoff | Klasse | Farbe | Herstellungsverfahren | Schwer entflammbar (UL94-Norm) | Chemische Beständigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öl | Säure | Lauge (Alkali) | organisches Lösungsmittel | |||||
| PET (Polyethylenterephthalat) | Standard | Transparent | extrudiert | V-2 | ○ | × | ×~△ | × |
| Rauchbraun | – | |||||||
| Antistatisch | Transparent | HB | ||||||
| Rauchbraun | – | |||||||
| Acrylic | Standard | Transparent | extrudiert oder gegossen | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ |
| Rauchbraun | ||||||||
| Antistatisch | Transparent | extrudiert | – | |||||
| Rauchbraun | ||||||||
| Polycarbonate | Standard | Transparent | extrudiert | – | - | - | - | - |
| Rauchbraun | ||||||||
| Antistatisch | Transparent | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ | ||
| Rauchbraun | ||||||||
| PVC (Polyvinylchlorid) | Standard | Transparent | extrudiert oder gepresst | – | ○ | △ | × | × |
| Rauchbraun | ||||||||
| Antistatisch | Transparent | Gepresst | V-0 | × | × | × | × | |
| Rauchbraun | ||||||||
Materialinformationen Kunststoff
Die Farbe des Materials kann je nach Bestellung variieren und hat keinerlei Einfluss auf die Qualität des Materials.