Senkmodellierung und wählbare Größen

Modellierungsregeln für Senkbohrungen

Wenn ein konische Form erkannt wird, wird es als Senkung identifiziert.
Modellierungsregeln Beispiel
Modellieren Sie den Winkel der konischen Form auf 90°. Das Verhältnis zwischen dem äußeren Bohrungsdurchmesser (D) und dem inneren Bohrungsdurchmesser (d) muss wie folgt lauten: Bei d ≤ 4,0 mm muss das Verhältnis über 1,4 liegen, bei d > 4,0 mm muss das Verhältnis über 1,7 liegen. Beispiel

Identifizierung von Senkbohrungen

Die Senkbohrung wird mit den folgenden zwei Schritten erkannt.

Schritt 1

  • Die Vorbohrungsdurchmesser für Senkbohrungen für jedes CAD-Paket werden in der Bohrungsdatenbank von meviy erfasst.
    Die ermittelten Bohrungsdurchmesser werden bei der Modellierung darauf überprüft (siehe Tabelle unten).

Senkbohrung Nenndurchmesser Dateierweiterung
STEP (.step/.stp) Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt) ACIS (.sat/.sab) JT (.jt) PRC (.prc) I-deas (.arc/.unv) Autodesk Inventor (.ipt) CATIA V5 (.CATPart) Siemens PLM-NX (.prt) *1 Creo (.neu/.prt/.xpr) Solid Edge (.par/.pwd) iCAD SX (.icd) SOLIDWORKS (.sldprt) Siemens PLM-NX (.prt) *2
M3 3.20 3.30 3.40 3.58 3.6 4.00 3.20 3.30 3.40
M4 4.30 4.40 4.50 4.60 4.68 4.80 4.30 4.40 4.50
M5 5.30 5.50 5.80 6.00 6.18 6.50 5.30 5.50 5.50
M6 6.40 6.60 6.82 7.00 6.40 6.60 6.60
M8 8.40 8.54 9.00 9.22 10.00 8.40 8.54 9.00
M10 10.50 10.62 11.00 11.27 12.00 10.50 10.62 11.00
M12 13.00 13.50 14.50 13.00 13.50
M14 15.00 15.50 16.50
M16 17.00 17.50 18.50 17.00 17.50

*1 Durchmesser der Vorbohrung für Siemens PLM-NX JIS Modell

*2 Durchmesser der Vorbohrung für Siemens PLM-NX ISO-Modell

Schritt 2

  • Sobald die Senkbohrung gemäß den oben genannten Modellierungsregeln erkannt wurde, wird der Nenndurchmesser entsprechend dem Durchmesserbereich der Vorbohrung bestimmt (siehe Tabelle unten).

  • Wenn der erkannte Bohrungsdurchmesser keinem der Einträge in der Liste der Vorbohrung entspricht, wird die Bohrung als Durchgangsbohrung (oder Gewindebohrung) behandelt.

  • Sie können jedoch die Bohrungsausführung oder den Bohrungsdurchmesser ändern, wenn Sie die Angebotseinstellungen konfigurieren.

Senkungsdurchmesser Durchmesserbereich der Vorbohrungen (d) Beispiel
M3 3.2≦d≦4.0 形状例
M4 4.3≦d≦4.8
M5 5.3≦d≦6.5
M6 6.3≦d≦7.0
M8 8.4≦d≦10.0
M10 10.5≦d≦12.0
M12 13.0≦d≦14.5
M14 15.0≦d≦16.5
M16 17.0≦d≦18.5

Auswahl Senkbohrungsgröße

  • Die verfügbaren Größen variieren je nach Werkstoff und Plattendicke. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten.
  • Senkbohrungen können nicht für Streckmetalle oder Werkstoffe von Passplättchen ausgewählt werden (SPCC [für Passscheiben] oder 1.4301 equiv. (H) [für Passscheiben]).
Material Plate Thickness Countersunk Hole Bolt Nominal Diameter
  • EN 1.0330 equiv.
  • EN 1.0320 equiv. (hot coiled)
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.0330 equiv. (Electrolytic Zinc Plating)
2.0 M3
2.3 M3
3.2 M3 M4 M5
4.5 M3 M4 M5 M6
6.0 M3 M4 M5 M6 M8 M10
9.0 M5 M6 M8 M10
10.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
12.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
16.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
  • EN 1.4301 equiv.(No.1)
  • EN 1.4301 equiv.(2B)
  • EN 1.4301 equiv. (single-sided #400-grit polished)
  • EN 1.4301 equiv.(einseitige feine Linienstruktur)
  • EN 1.4016 equiv.(2B)
  • EN AW−5052 equiv.
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar))
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz))
2.0 M3
2.5 M3
3.0 M3 M4 M5
4.0 M3 M4 M5 M6
5.0 M3 M4 M5 M6 M8
6.0 M3 (*1) M4 M5 M6 M8
9.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
10.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
12.0 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
PET Acrylic Polycarbonate PVC 3.0 M3 M4 M5
5.0 M3 M4 M5 M6 M8
8.0 (*2) M3 M4 M5 M6 M8 M10
10.0 (*3) M3 M4 M5 M6 M8 M10
Aluminium-Verbundblech (Kernmaterial: Polyethylenschaumstoff) *4 3.0 M3 M4 M5
  • *1 Nur verfügbar für A5052 Aluminiumlegierung.
  • *2 Nur verfügbar für PET & Acryl
  • *3 Nur verfügbar für Acryl
  • *4 Klicken Sie hier, um die Senkungsbearbeitung für Aluminium-Verbundblechen zu sehen.