Reibbohrungen/Gewindebohrungen

Regeln für die Modellierung von Reibbohrungen und Gewindebohrungen

Wenn ein zylindrisches Flanschelement erkannt wird, wird es als Reibbohrung/Gewindebohrung gekennzeichnet.

ModellierungsregelnBeispiel
  • Der Innendurchmesser (d) sollte den gleichen Regeln wie unten beschriebenen Kennzeichnung von Gewindebohrungen entsprechen.
  • Die Flanschhöhe (h) und die Dicke (t) müssen kleiner oder gleich der Plattendicke sein, damit eine Reibbohrung erkannt wird.
Beispiel

Auswahl der Bohrungsgröße für Reibbohrung/Gewindebohrung

Bei Lochblechen, Passplättchen (SPCC [für Passscheiben] oder 1.4301 equiv. (H) [für Shims]) oder Kunststoffe können keine Reibbohrungen/Gewindebohrungen ausgewählt werden.

Werkstoff Blechstärke Reibbohrungs-/Gewindebohrungsdurchmesser(*1)
EN 1.0330 equiv. EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt) EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) 0.8
M3
M4
1.0
M2
M2.5
M3
M4
M5
1.2
M2
M2.5
M3
M4
M5
1.6
M2
M2.5
M3
M4
M5
  • EN 1.4301 equiv.(2B)
  • EN 1.4301 equiv. (Einseitige bearbeitet; mit #400 Körnung geschliffen.)
  • EN 1.4301 equiv.(einseitige feine Linienstruktur)
  • EN 1.4016 equiv.
  • EN AW−5052 equiv.
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar))
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz))
0.8
M3
M4
1.0
M3
M4
M5
1.2
M3
M4
M5
1.5
M3
M4
M5

*1 M2 und M2.5 sind auf EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) und EN 1.0330 equiv. (galvanisch verzinkt) beschränkt.