Spezifikation für die Bohrungsbearbeitung

Reibbohrungen/Gewindebohrungen
Nr. Standardteil Standardwert Beispiel
1 Bordscheibendicke 1/2 der Plattendicke (Referenzwert) Beispiel
2 Flanschhöhe Entspricht der Plattendicke (Referenzwert)
Senkbohrungen
Nr. Nenn-Ø M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 Beispiel
1 Senkdurchmesser (D) Standardmaße 6,3 8,3 10,4 12,5 16,5 20,0 24,5 28,5 32,5 Beispiel
Maximal- 6,9 9,6 11,1 13,3 17,8 22,4 26,5 30,5 34,5
2 Vorbohrungsdurchmesser Standardmaße 3,4 4,3 5,3 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5
Maximal- 4,7 7,0 8,4 9,9 13,8 14,2 14,5 16,5 18,5
3 Senkhöhe (t) Referenzmaße 1,5~1,6 2,0~2,3 2,5~2,7 2,2~2,9 3,2~3,8 4,9~5,1 6,0 7,0 8,0
*Wird so gefertigt, dass der Kopfbereich bei Verwendung von Innensechskant-Senkschrauben (JIS-B1194) nicht übersteht.
Einpressmutter
Nr. Nenndurchmesser M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 Beispiel
1 Breite von zwei Seiten 5,5 7,0 8,0 10,0 13,0 15,0 17,0
2 Höhe der Mutter 2,1 2,3 3,1 4,1 4,6 6,1 7,1
  • *Die Werte der Einpressmutter dienen nur als Referenz.
  • *Der Montagewinkel (Winkel zwischen einer Ecke der Mutter und der Kante) der Mutter (Presspassung) ist optional.
Schweißmutter (Punktschweißen)
Nr. Nenndurchmesser M4 M5 M6 M8 M10 M12 Beispiel
1 Breite von zwei Seiten 11,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0
2 Höhe der Mutter 4,2 4,2 5,2 6,7 8,2 9,8
  • *Die Werte der Schweißmutter (Punktschweißen) dienen nur als Referenz.
  • Für Schweißmutter (Punktschweißen)werden Muttern der Festigkeitsklasse 5 gemäß JIS B1196:2010 verwendet.
  • *Der Befestigungswinkel (Winkel zwischen einer Ecke der Mutter und der Kante) der Mutter (Punktschweißung) ist optional.

Kürzlich angesehene Artikel