Vorschubbiegen – Übersicht verfügbare Materialien und Größen

  • Da das Bauteil durch Vorschubbiegen verarbeitet wird, werden auf dem Biegeteil Stempelabdrücke zu sehen sein. Details finden Sie unter “Biegespezifikationen“.
  • Wenn Sie eine Biegebearbeitung ohne Stempelabdrücke wünschen, schreiben Sie dies bitte im 3D Viewer in die zusätzlichen Informationenin und fragen ein manuelles Angebot an.
Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung Blechstärke *1 Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mm Blechstärke > 2,0 mm
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)] 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2 5–1200 10–1200
Pulverbeschichtet *3
Lackierung *3
Chemisch vernickelt 5–1200 *4 10–1200 *4
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz) 5–300 10–300
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung) Elektrolytische Beschichtung *5 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2 5–1200 10–1200
EN 1.0330 equiv. (Galvanisiert) Galvanisiert *5 1,6, 2,3
Werkstoff: Edelstahl Oberflächenbearbeitung Blechstärke *1 Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mm Blechstärke > 2,0 mm
EN 1.4301 equiv. 2B 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 5–1200 10–1200
Einseitig #400-Körnung Poliert *6 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0
EN 1.4016 equiv. 2B
Werkstoff: AluminiumOberflächenbehandlungBlechstärke *1Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mmBlechstärke > 2,0 mm
EN AW−5052 equiv.0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,05–120010–1200
Eloxiert (klar)5–1200 *410–1200 *4
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)5–100010–1000
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar))Eloxiert (klar) *51,0 1,5 2,0 3,05–110010–1100
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz))Eloxiert (schwarz) *5
 
Werkstoff: EdelstahlBohrungsdurchmesser × Bohrungsabstand *7Blechstärke *1Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Lochblech
(EN 1.4301 equiv.-BA)(60° versetzt)
ø1 × 2p0,830–900
ø2 × 3p1,0
ø3 × 5p1,0, 1,5
ø5 × 8p
ø8 × 12p1,5
  • *1 Die Toleranz der Blechstärke beträgt ±10 % (Referenzwert).
  •  
  • *2 Die maximalen und minimalen Maßangaben werden durch die Form der Biegung begrenzt.
  •  
  • *3 Wählen Sie eine Farbe aus der Tabelle aus.
  •  
  • *4 Die maximalen Längen- und Breitenmaße (Anhang-Tabelle) können je nach Oberflächenbehandlung variieren.
  •  
  • *5 Die Bearbeitungsfläche wird nicht beschichtet, da es sich um einen Vorbehandlungswerkstoff handelt.
  •  
  • *6 Passplättchenwerkstoffe können nur mit Flachplattenteilen verwendet werden.
  •  
  • *7 Abdeckfolien (nur einseitig) angebracht.
  • Die Ausrichtung der Bohrungsneigung kann jedoch auf einen beliebigen Wert eingestellt werden.
(Anhang-Tabelle)
Maximale Größen für jede Oberflächenbehandlung
Außenmaße (Maximum)
LängeBreiteHöhe
Chemisch vernickelt1200800300
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Eloxiert (klar)1200600400
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)1100
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)1000600300

Kürzlich angesehene Artikel