Wählbare Muttergrößen

Obergrenze des Vorbohrungsdurchmessers der Mutter

  • Wenn Sie in meviy die Muttermontage wählen, ändern Sie bitte die Angaben zu den Montagebohrungen.
  • Sie können Presspassung, Punktschweißen oder Lichtbogenschweißen auswählen.
    Es können jedoch nicht mehrere Befestigungsmethoden für dasselbe Modell verwendet werden.
  • Die wählbaren Nenndurchmesser hängen vom Lochdurchmesser der Montagebohrung ab.
  • Die Obergrenze des Lochdurchmessers ist für jeden Nenndurchmesser angegeben. Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.
Einpressmutter
Nenndurchmesser der EinpressmutterObergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung (d)Beispiel
M3d ≦ 5,5
M4d ≦ 7,0
M5d ≦ 8,0
M6d ≦ 10,0
M8d ≦ 13,0
Schweißmutter (Punkt- & Lichtbogenschweißen)
Nenndurchmesser der EinpressmutterObergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung (d)Beispiel
M4d ≦ 11,0
M5d ≦ 11,0
M6d ≦ 13,0
M8d ≦ 15,0
M10d ≦ 17,0
M12d ≦ 19,0

Maximale Anzahl von Müttern für ein automatisches Angebot

  • Als Bedingung für das automatische Angebot gibt es eine Begrenzung der Anzahl von Muttern pro Modell. Bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle.
  • Wenn die Anzahl der Muttern den Grenzwert überschreitet, kann der meviy-Support ein manuelles Angebot erstellen. (Klicken Sie auf manuelles Angebot anfordern).
  • Wenn Sie Schweißmuttern (Lichtbogenschweißen) verwenden möchten, fordern Sie bitte unabhängig von der Anzahl der Muttern ein Angebot vom meviy-Support an.
Arten von Muttern Maximale Anzahl von Muttern, die pro Modell automatisch angeboten werden können
Einpressmutter 12
Schweißmutter (Punktschweißen) 12

Wählen Sie die Größe der Mutter

  • Die wählbaren Größen variieren je nach Material und Dicke. Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.
  • Die Mutterbefestigung kann nicht für Lochblech, Shims (equiv. EN 1.0330 & equiv. EN 1.4301) und Kunstarz ausgewählt werden.
Einpressmutter
Material Dicke Nenndurchmesser der Einpressmutter
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))
  • EN 1.0330 equiv.
0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,3 M3 M4 M5 M6 M8
3,2 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (Einseitig bearbeitet; mit #400 Körnung geschliffen)
  • EN 1.4301 equiv. (einseitige feine Linienstruktur)
  • EN 1.4016 equiv.
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
EN AW−5052 equiv. (Nur unverarbeitete Produkte) 0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar))
  • EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz))
1,0 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
Schweißmutter (Punktschweißen)
Material Dicke Nenndurchmesser der Schweißmutter (Lichtbogenschweißen)
  • EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))
  • EN 1.0330 equiv.
0,8 M4 M5 M6
1,0 M4 M5 M6
1,2 M4 M5 M6 M8
1,6 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
3,2 M4 M5 M6 M8 M10 M12
  • EN 1.4301 equiv. (2B)
  • EN 1.4301 equiv. (Einseitig bearbeitet; mit #400 Körnung geschliffen)
  • EN 1.4301 equiv. (einseitige feine Linienstruktur)
  • EN 1.4016 equiv.
0,8 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,2 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
3,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
4,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
5,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
6,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Kürzlich angesehene Artikel