Lieferoptionen

  • Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
  • International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy. Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.
Produktpalette Options Definition Ende der Teilenummer Bestellfrist
Standard Vorteil Versandtage Geeignetes Produkt
Standard Express MISUMI Qualität

Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Kürzeste Lieferzeit 6Tage- Siehe folgende Tabelle
Hier klicken
-E 7:00
Standard 7Tage- 12:00
Economy Gleiche Qualität zu einem günstigen Preis mit langer Lieferzeit 24Tage- -L
International Economy Niedrigster Preis 16Tage- -C 11:00

Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung

Werkstoff: Stahl Oberflächenbehandlung Standard International Economy
Standard Express Economy
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) Unbehandelt
Pulverbeschichtet
Lackierung
Chemisch vernickelt
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
EN 1.0330 equiv. Pre-Finish Elektrolytisch verzinkt
Galvanisiert
EN 1.0330 equiv. (für SHIM)
EN 1.0038 equiv. Unbehandelt
Chemisch vernickelt
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Werkstoff: Edelstahl Oberflächenbehandlung Standard International Economy
Standard Express Economy
EN 1.4301 equiv. No.1
2B
Einseitig #400-Körnung Poliert
Einseitige feine Linienstruktur
EN 1.4016 equiv. 2B
EN 1.4301 equiv. (für SHIM)
Werkstoff: AluminiumOberflächenbehandlungStandardInternational Economy
StandardExpressEconomy
EN AW−5052 equiv.
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)
EN AW-5052 equiv. vorgefertigteEloxiert (klar)
Eloxiert (klar)
Werkstoff: Perforiertes Metall [EN 1.4301 equiv.] BABohrungsdurchmesser × BohrungsabstandVerhältnis der offenen FlächeStandard
StandardExpressEconomy
Lochblech (60° versetzt)ø1 × 2p22,60%
ø2 × 3p40,30%
ø3 × 5p32,70%
ø5 × 8p35,40%
ø8 × 12p40,20%
Werkstoff: Klares Kunstharz Klasse Farbe Standard
Standard Express Economy
PET Standard Transparent
Rauchbraun
Antistatisch Transparent
Rauchbraun
Acryl Standard Transparent
Rauchbraun
Antistatisch Transparent
Rauchbraun
PC Standard Transparent
Rauchbraun
Antistatisch Transparent
Rauchbraun
PVC Standard Transparent
Rauchbraun
Antistatisch Transparent
Rauchbraun
  • *Für Bauteile mit Vorschubbiegungen verlängert sich die Lieferzeit um 1 bis 2 Tage im Vergleich zu normal gebogenen Bauteilen. Außerdem kann kein Expressversand ausgewählt werden.
  • *Die Installation einer Mutter verlängert die Lieferzeit um 1 bis 2 Tage gegenüber dem normalen Versanddatum. Lieferoptionen sind nicht verfügbar.
  • *Die Economy-Versandoption ist für Produkte mit einer Dicke von mehr als 9 mm nicht verfügbar.
  • *Für den Economy-Versand sind 4 Farben verfügbar (RAL-Farbwert: 9005, 9016, 7032, 1021). Weitere Informationen zu den Lackfarben finden Sie unter „Lackfarben“.
  • *International Economy-Produkte sind nicht mit lackierten Oberflächen verfügbar.

Kürzlich angesehene Artikel