- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
CNC Drehen
- Drehteile ist ein Bearbeitungsservice, der nicht nur die Bearbeitung, von Innen- und Außendurchmessern, Nuten und Gewinden umfasst, sondern auch das Drahtschneiden von Formen, die eine zusätzliche maschinelle Bearbeitung erfordern.
Materialien und Oberflächenbehandlungen
Klicken Sie hier für alle Größen und Maße.
| Material | Oberflächenbehandlung | |
|---|---|---|
| Stahl | EN 1.1191 equiv. ** EN 1.0038 equiv. EN 1.7220 equiv. ** EN 1.7220 equiv. (26-32 HRC)** EN 1.2510 equiv. ** EN 1.2379 equiv. * EN 1.2344 equiv. * EN 1.3505 equiv. ** |
Unbehandelt |
|---|---|---|
| Edelstahl | EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. EN 1.4401 equiv. EN 1.4125 equiv. * |
– |
| Aluminium | EN AW-2017 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-5056 equiv. EN AW-7075 equiv. |
Eloxiert (klar, schwarz, mattschwarz) |
| Kupfer | EN CW614N equiv. |
– |
| Kunststoff | POM (Acetal, Standard, weiß) POM (Acetal, Standard, schwarz) MC Nylon (Standard, blau) MC Nylon (Leitfähig, schwarz) MC Nylon (Antistatisch, schwarz) MC Nylon (Wetterbeständig, schwarze Asche) ABS (Standard, naturfarben) ABS (Standard, schwarz) PEEK (Standard, grau-braun) PPS (Standard, naturfarben) Acryl (Standard, transparent) PC (Standard, transparent) PC (Standard, schwarz) PP (Standard, naturfarben) PVC (Standard, grau) UHMWPE (Standard, weiß) Fluor (PTFE, Standard, weiß) |
– |
Genauigkeitsstandards (Drehbearbeitung)
| Art der Bearbeitung | Toleranzklassen | Toleranzen |
|---|---|---|
| Drehen |
|
|
| Fräsen | Metal: Grade IT7 oder höher Kunststoff: Grade IT7 oder höher | Metal: ± 0,02~ Kunststoff: ± 0,05~ |
| Geometrische Toleranzen | 0,01~0,1 Ebenheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit, Rundheit, Konzentrizität, Geradheit, Zylindrizität, Rundlauf, Gesamtrundlauf |
|---|---|
| Oberflächenrauheit | Ra1.6, 3.2, 6.3 |
Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Standardtoleranzen für Drehteile.
Größe
* Die oberen und unteren Abmessungen sind je nach Material/Form begrenzt.
Versandtage
| Versandoption | Tage |
|---|---|
| Standard | ab 12 Tage |
| Economy | ab 26 Tage |
Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Versandoptionen für Drehteile.
Zusätzliche Funktionen
| Wärmebehandlung | Durchhärten / Randschichthärten |
|---|---|
| Innen- & Außengewinde | M2 – M50, UNC / UNF, konisch |
Wenn für Ihr Bauteil kein automatisches Angebot verfügbar ist, können Sie beim meviy-Support ein manuelles Angebot anfordern.
Weitere Informationen zur Verwendung von meviy finden Sie hier.
Weitere Informationen zur Verwendung von meviy finden Sie hier.
Bearbeitung von Außendurchmessern
Bearbeitung von Innendurchmessern
Außendurchmesser der Nut
V-Nut
konischen Nut
Radius (R) Nut
Negative Nut
Innendurchmesser
Innengewinde*
Außengewinde*
Bohrung
Außenliegende Nut
Innenliegende Nut
Kerbe (Tasche)
Nut an der Stirnfläche*
Äußerster Spitzendurchmesser
Äußerster Kegeldurchmesser
Sechskant
Sechskant
Konisches Rohrinnengewinde*
Konisches Rohraußengewinde*
* Für die untere Rundung wird ein manuelles Angebot erstellt.
*Bauteile mit modellierten Gewinden können nicht erkannt werden.
*Der Erkennungswinkel der konischen Form beträgt mehr als 0° und weniger als 2,5°.
Achtung
Je nach der genauen Form oder den Abmessungen ist es unter Umständen nicht möglich, die oben genannten Formen zu bearbeiten.- Für Angebote geeignete Formen
- Formen, die für ein automatisches Angebot nicht geeignet sind
- Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung
- Auswahl der Versandoption
- Werkstoffeigenschaften
- Eigenschaften der Oberflächenbehandlung
- Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Anwendbare Teile / Materialien
- Bedingungen für die Erkennung von Drehteilen
- Regeln für die Bemaßung im 3D Viewer
- Formabweichung zwischen 3D-Modell und Endprodukt
- Dünnwandige Urteilslogik
- Fehlerbeispiele für CNC-Drehen
Designrichtlinien
- Standards für allgemeine Toleranzen
- Spezifikationen für Außengewinde und Innengewinde, Nuten, Bohrungen und Taschen
- Spezifizierbare Maßtoleranzen
- Regeln für die Anzeige von Dezimalstellen auf dem 3D-Bildschirm
- Spezifikationen für das Gravieren
- Qualitätskontrolle
- Qualität des äußeren Erscheinungsbildes