- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Materialien / Formen / Größen
- Auswahl der Versandoption
Auswahl der Versandoption
Achtung
Für einige Materialien mit Oberflächenbehandlung ist dies je nach Form und Größe nicht möglich.
- Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
- International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy. Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.
Liste der Versandoptionen
| Produktpalette | Options | Definition | Ende der Teilenummer | Bestellfrist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Vorteil | Versandtage | Geeignetes Produkt (im Vergleich zu Standardversandtagen) | ||||
| Standard | Rapid | MISUMI Qualität Klicken Sie hier für weitere Informationen |
Kürzeste Lieferzeit | 7Tage- | Nur ausgewählte Produkte | -R | 4:30 |
| Express | Kürzeste Lieferzeit | 9Tage- | Außer Standard für dünne Bleche (Dicke 3㎜≤Z<5㎜) | -E | 7:00 | ||
| Standard | - | 11Tage- | - | – | 12:00 | ||
| Economy | Gleiche Qualität zu einem günstigen Preis mit langer Lieferzeit | 25Tage- | Alle Produkte im Allgemeinen | -L | 12:00 | ||
| International Economy | Niedrigster Preis | 16Tage- | Nur ausgewählte Produkte | -C | 11:00 | ||
- *Während der Sommerzeit wird die Bestellfrist um 1 Stunde verlängert.
- Die von den einzelnen Lieferdiensten unterstützten Materialien und Oberflächenbehandlungen variieren. Details finden Sie hier.
Einschränkungen bei der Auswahl der Lieferzeit
| Anfragebedingungen | Rapid(-R) | Express(-E) | Standard | Economy(-L) |
|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Teilweise Unterstützung | Teilweise Unterstützung | Unterstützt | Unterstützt |
| Oberflächenbehandlung | Teilweise Unterstützung | Teilweise Unterstützung | Unterstützt | Unterstützt |
| Gravur ist angegeben | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Standard für dünne Bleche (3≤Z<5) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Geometrische Toleranzen angegeben | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Die Oberflächenrauheit ist festgelegt (ausgenommen Bohrungen). | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Die allgemeine Oberflächenrauheit ist mit Ra3,2 und Rz12,5 angegeben. | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Schleifen angegeben, Feinfinish angegeben | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt *+4 Tage | Unterstützt *+4 Tage |
| Zollgewinde | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| Länge (X) : Mehr als 600mm oder Breite (Y) : Mehr als 400mm | Nicht unterstützt | Unterstützt *+5 Tage | Unterstützt *+9 Tage | Nicht unterstützt |
| Dicke (Z) : Mehr als 70mm | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Unterstützt *+6 Tage | Nicht unterstützt |
| Vollständige Härtung ( konventionelles Härten und Vakuumhärten) angegeben | Nicht unterstützt | Unterstützt *+3 Tage- | Unterstützt *+4 Tage | Nicht unterstützt |
*Bitte beachten Sie diese Seite hinsichtlich der Einschränkungen bei der Auswahl der Lieferzeit aufgrund von Werkstoff und Oberflächenbehandlung.
Auswahl der Versandoption
Schritt 1:
Klicken Sie auf “Bestätigen Sie die Anfragebedingungen”.
Schritt 2:
Es wird eine Liste mit Versanddaten angezeigt, aus der Sie ein Lieferdatum auswählen können.
Hinweise
– Die Grundeinstellung ist Standard-Versand.