Materialstandards und verwendete Werkstoffe

Die verwendeten Materialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die verwendeten Materialien entsprechen dem JIS (Japanese Industry Standard), welches vergleichbar mit der DIN-Norm ist.

NoMaterialDIN AlloyDIN No.JISUSA (AISI)GBNotes
1EN 1.0038 equiv.S235JR1.0038SS4001018 KohlenstoffstahlQ235Werkstoffe, die den in der JIS G 3101 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
2EN 1.1191 equiv.C451.1191S45C1049 Kohlenstoffstahl45#Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
3EN 1.7220 equiv.34CrMo41.7220SCM4354140 Legierter Stahl
4EN 1.7220 equiv.(Referenzwert: 26-32 HRC)34CrMo4 (Referenzwert: 26-32 HRC)1.7220 (Referenzwert: 26-32 HRC)SCM4404140 Legierter Stahl (angelassen)42CrMo
5EN 1.2510 equiv.100MnCrW41.2510SKS3O1 Werkzeugstahl100MnCrW4Werkstoffe, die den in der JIS G 4404 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
6EN 1.2379 equiv.X155CrVMo12-11.2379SKD11D2 WerkzeugstahlX153CrMoV12
7EN 1.2344 equiv.X40CrMoV511.2344SKD61H2 WerkzeugstahlX40CrMoV5-1
8EN 1.3505 equiv.100Cr61.3505SUJ252100 Legierter StahlGCr15Werkstoffe, die den in der JIS G 4805 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
9EN AW – 2017 equiv.Al-Cu4MgSI3.1325A2017[T4]2017 Aluminiumlegierung2A12Werkstoffe, die den in der JIS H 4000 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
10EN AW−5056 equiv.Al-Mg2.53.3523A5056[H34,H112]5056 Aluminiumlegierung5056 H112
11EN AW – 6061 equiv.Al-Mg1SiCu3.3211A6061 [T6]6061 Aluminiumlegierung6061 T6
12EN AW – 7075 equiv.Al-Zn6MgCu3.4365A7075 [T6511]7075 Aluminiumlegierung7075 T6
13EN 1.4305 equiv.X10CrNiS18-91.4305SUS303303 EdelstahlY12Cr18Ni9Werkstoffe, die den in der JIS G 4303 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
14EN 1.4301 equiv.X5CrNi18.101.4301SUS304304 Edelstahl06Cr19Ni10
15EN 1.4401 equiv.X5CrNiMo171221.4401SUS316316 Edelstahl0Cr17Ni12Mo2
16EN 1.4125 equiv.X105CrMo171.4125SUS440C440C Edelstahl9Cr17
17EN CW614N equiv.CuZn39Pb3/Ms582.0401C3604-LCd (Messing)C3604-LCd (Messing)Werkstoffe, die den in der JIS H 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.

Achtung

  • Stahlsorten, die nicht in der JIS-Norm enthalten sind, werden nicht aufgeführt.
  • Die zum Vergleich aufgeführten Stahlsorten sind Referenzen.
  • Bitte beachten Sie, dass die chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann.

Kürzlich angesehene Artikel