Materialstandards und verwendete Werkstoffe

Die verwendeten Materialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die verwendeten Materialien entsprechen dem JIS (Japanese Industry Standard), welches vergleichbar mit der DIN-Norm ist.

NoMaterialDIN AlloyDIN No.JISUSA (AISI)GBNotes
1EN 1.0038 equiv.S235JR1.0038SS4001018 KohlenstoffstahlQ235Werkstoffe, die den in der JIS G 3101 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
2EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff)S235JR (geglühter Werkstoff)1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff)SS400 (geglühter Werkstoff)1018 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff)
3EN 1.0038 equiv. (Flachstange)S235JR (Flachstange)1.0038 (Flachstange)SS400-D1018 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff)
4EN 1.1191 equiv. (Flachstange)C45 (Flachstange)1.1191 (Flachstange)S45C-D1049 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff)Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
5EN 1.1191 equivC451.1191S45C1045 Carbon steel#45Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
S50C
6EN 1.1206 equiv.Ck501.1206S45C1049 Kohlenstoffstahl45#Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
S50C
S55C
7EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-34 HRC)Ck50 (Referenzwert: 20-34 HRC)1.1206 (Referenzwert: 20-34 HRC)S50C (angelassenes)1049 Kohlenstoffstahl (angelassen)45#angelassenesWerkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. Die Härte liegt zwischen 20 und 34 HRC, sie kann nicht angegeben werden.
8EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32 HRC)34CrMo4 (Referenzwert: 20-34 HRC)1.7220 (Referenzwert: 20-34 HRC)SCM4404140 legierter Stahl (angelassen)42CrMo4Werkstoffe, die den in der JIS G 4053 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
9NAK55 equiv.NAK55NAK55 NAK55Die Härte entspricht der von vorgehärtetem Stahl mit einer Härte von 37 bis 43 HRC.
10EN 1.2379 equiv.X155CrVMo12-11.2379SKD11D2 WerkzeugstahlWerkstoffe, die den in der JIS G 4044 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
11DC53 ® (Daido)DC53 Werkzeugstahl
12EN 1.1545 equiv.C105U1.1545SK105SK105 WerkzeugstahlWerkstoffe, die den in der JIS G 4401 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
13EN 1.2510 equiv.100MnCrW41.2510SKS3O1 Werkzeugstahl9CrWMnWerkstoffe, die den in der JIS G 4404 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
14EN AW – 2017 equiv.Al-Cu4MgSi3.1325A2017[T3,T351]2017 Aluminiumlegierung2A12Werkstoffe, die den in der JIS H 4000 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
15EN AW – 5052 equiv.Al-Mg2.53.3523A5052[H32,H34,H112]5052 Aluminiumlegierung5052 H112
16EN AW – 5083 equiv.AlMg4.5Mn0.73.3547A50835083 Aluminiumlegierung
17EN AW – 6061 equiv.Al-Mg1SiCu3.3211A6061[T6,T651]6061 Aluminiumlegierung6061 T6
18EN AW – 6063 equiv. (Flachstange)AlMg0,7Si (Flachstange)3.3206 (Flachstange)A6063S6063 Aluminiumlegierung (Flachstange)
19EN AW – 7075 equiv.Al-Zn6MgCu3.4365A7075[T6,T651]7075 Aluminiumlegierung7075 T6
20EN 1.4305 equiv.X10CrNiS18-91.4305SUS303303 EdelstahlX8CrNiS18-9Werkstoffe, die den in der JIS G 4304 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
21EN 1.4305 equiv. (geglühter Werkstoff)X10CrNiS18-9 (geglühter Werkstoff)1.4305 (geglühter Werkstoff)SUS303 (geglühter Werkstoff)303 Edelstahl (geglühter Werkstoff)
22EN 1.4301 equiv.X5CrNi18.101.4301SUS304304 Edelstahl06Cr19Ni10
23EN 1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff)X5CrNi18-10 (geglühter Werkstoff)1.4301 (geglühter Werkstoff)SUS304 (geglühter Werkstoff)304 Edelstahl (geglühter Werkstoff)
24EN 1.4301 equiv. (Flachstange)X5CrNi18-10 (Flachstange)1.4301 (Flachstange)SUS304-D304 Edelstahl (Flachstange)
25EN 1.4401 equiv.X5CrNiMo171221.4401SUS316316 Edelstahl0Cr17Ni12Mo2
26EN 1.4404 equiv.X5CrNiMo17-12-21.4401SUS316L316L Edelstahl
27EN 1.4016 equiv.X6Cr171.4016SUS430430 Edelstahl1Cr17
28EN CW008A äquiv. (sauerstofffrei)CW008A (Cu-OF)2.0060 / 2.0065C1020Kupfer C1020Werkstoffe, die den in der JIS G 3100 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
29EN CW004A äquiv. (ETP)CW004A (Cu-ETP)2.004C1100Kupfer C1100Werkstoffe, die den in der JIS G 3100 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
30Messing EN CW509L equiv. (Gelb)CW509L (CuZn40)2.036C2801PKupfer C2801PWerkstoffe, die den in der JIS G 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.
31EN CW614N equiv.CW614N (CuZn39Pb3)2.0401C3604-LCd (Brass)Messing C3604-LCdWerkstoffe, die den in der JIS G 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind.

Achtung

  • Stahlsorten, die nicht in der JIS-Norm enthalten sind, werden nicht aufgeführt.
  • Die zum Vergleich aufgeführten Stahlsorten sind Referenzen.
  • EN 1.1206 equiv. kann als Äquivalent für Stähle zwischen EN 1.1191 equiv. und EN 1.1203 equiv. verwendet werden.

  • Bitte beachten Sie, dass die chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann.

Kürzlich angesehene Artikel