- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Die verwendeten Materialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die verwendeten Materialien entsprechen dem JIS (Japanese Industry Standard), welches vergleichbar mit der DIN-Norm ist.
No | Material | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) | DC01 (warm gewalzt) | 1.0330 (1.0320 [(warm gewalzt]) | SPCC | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (warm gewalzt) | SPCC | – |
2 | EN 1.0330 equiv. (galvanisiert) | DC01 (galvanisiert) | 1.0330 (galvanisiert) | SPCC (galvanisiert) | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (kalt gewalzt) (galvanisiert) | – | – |
3 | EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) | DC01 (warm gewalzt) | 1.0330 (1.0320 (galvanisiert)) | SPHC | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (warm gewalzt) | Q235 | – |
4 | EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) | DC01 (elektrolytisch verzinkt) | 1.0330 (elektrolytisch verzinkt) | SECC (elektrolytisch verzinkt) | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (kalt gewalzt) (elektrolytisch verzinkt) | – | – |
5 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Kohlenstoffstahl | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3101 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
6 | EN 1.0330 equiv. (für SHIM) *6 | DC01 (für SHIM) *6 | 1.0330 (für SHIM) | SPCC (für SHIM) | Kaltgewalzter Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (für Passplättchen) *6 | – | – |
7 | EN AW−5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052 | 5052 Aluminiumlegierung | 5052 H32 | Werkstoffe, die den in der JIS H 4000 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
8 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Edelstahl | 06Cr19Ni10 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4305 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
9 | EN 1.4301 equiv. (für SHIM) *6 | X5CrNi18.10 (für SHIM) | 1.4301 (für SHIM) | SUS304(H)(für SHIM) | 304 Edelstahl (für Passplättchen) | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 4313 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
10 | EN 1.4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430 Edelstahl | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 4305 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
Achtung
- Stahlsorten, die nicht in der JIS-Norm enthalten sind, werden nicht aufgeführt.
- Die zum Vergleich aufgeführten Stahlsorten sind Referenzen.
- Bitte beachten Sie, dass die chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann.