Verarbeitungsspezifikationen für Verbundbleche

Allgemeine Toleranznormen für Bearbeitungsmaße

Die Toleranz für Außenmaße beträgt ±1,0. Die für andere Abschnitte geltenden Toleranzen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Standardteil Toleranzklasse Klassifizierung von Standardmaßen Toleranz
Symbol Beschreibung
Maßtoleranzen für Längenmaße, ausgenommen gefräste Teile
m
mittel
Gleich oder größer als 0,5, gleich oder weniger als 3
±0.1
Mehr als 3, gleich oder weniger als 6
±0.1
Mehr als 6, gleich oder weniger als 30
±0.2
Mehr als 30, gleich oder weniger als 120
±0.3
Mehr als 120, gleich oder weniger als 400
±0.5
Mehr als 400, gleich oder weniger als 1.000
±0.8
Mehr als 1.000, gleich oder weniger als 2.000
±1.2
Maßtoleranzen für Längenmaße von gefräste Teile
c
rau
Gleich oder größer als 0,5, gleich oder weniger als 3
±0.4
Mehr als 3, gleich oder weniger als 6
±1
Mehr als 6
±2

*Allgemeine Toleranzen für JIS B 0405 Schnitte werden verwendet.

Standardwert Beispiel
Wenn die Innenwinkel des Modells scharfe Ecken oder kleiner als R3 sind, wird eine Bearbeitung um R3 durchgeführt. (Wenn Sie möchten, dass der Innenwinkel bis zu einer scharfen Ecke oder weniger als R3 beendet wird, wenden Sie sich an den meviy-Support, um eine Schätzung zu erhalten.) Beispiel

Aussehen von Verbundblechen

Oberflächenbearbeitung von Senkbohrungen

Fertigstellung des Produkts

  • Durch Senkbohrungen und bearbeitete Außenflächen wird das Kernmaterial freigelegt.
  • Obwohl das Entgraten durchgeführt wird, kann die Oberfläche aufgrund der Materialeigenschaften scharf sein. Bitte seien Sie beim Auspacken und bei der Handhabung des Produkts vorsichtig.
  • Eine Schutzfolie ist angebracht, um Kratzer zu vermeiden.
*Je nach Form und zu bearbeitender Oberfläche können Farbunterschiede auftreten.