Wärmebehandlung

Einstellungen für Durchhärten

Lieferzeit für wärmebehandelte Produkte

  • *Die Lieferzeit variiert je nach Größe.
  • *Wenn eine Oberflächenbehandlung angegeben ist, verlängert sich die Lieferzeit um +2 Tage.
Werkstoff Art der Wärmebehandlung Größe (X) Standard Versand Versanddauer verkürzen
EN 1.2379 equiv.
  • Konventionelles Härten
  • Vakuumhärten
max. 150㎜ 14 Tage- 12 Tage-
Mehr als 150㎜ 18 Tage- 15 Tage-
EN 1.7220 equiv.
(Referenzwert: 26-32HRC)
max. 150㎜ 14 Tage- 12 Tage-
Mehr als 150㎜ 18 Tage- 15 Tage-
EN 1.1206 equiv. max. 150㎜ 14 Tage- 12 Tage-
Mehr als 150㎜ 18 Tage- 15 Tage-

Wählbare Härte

WerkstoffStandardhärteWählbarer Härtebereich (HRC)
EN 1.2379 equiv.HRC58~63HRC50~63
EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC)HRC50~55HRC30~55
EN 1.1206 equiv.HRC35~45HRC30~50
  • Bei der Angabe eines Härtebereichs muss zwischen dem Mindestwert und dem Höchstwert ein Abstand von mindestens 5 (HRC) liegen. Beispiel: HRC40~45
  • Bei der Angabe einer Mindesthärte darf nur der niedrigste Wert für die gewünschte Härte (HRC) eingegeben werden.
  • Bei der Angabe einer Mindesthärte kann der eingegebene Wert bis zu 5 HRC unter dem maximal zulässigen Härtewert liegen. Beispiel: Für EN 1.2379 equiv., HRC58~
  • *Die Härte (HRC) liegt garantiert über dem angegebenen Mindesthärte-Wert.

Wärmebehandelte Produktgröße

MaßeMinimalemMaximalem
X10mm300mm
Y10mm150mm
Z8mm60mm

Qualitätssicherung für wärmebehandelte Produkte

Achtung

  • Die Härtetiefe und die Verteilung der wärmebehandelten Bereiche können je nach Dicke und Form des Materials variieren.
  • Wenn Bauteile wärmebehandelt werden, wird die äußere Oberfläche meist härter, während die inneren Bereiche eher weicher bleiben. Bei der Prüfung wird bestätigt, dass die Härtung im Durchschnitt gleichmäßig ist.
  • Die Oberfläche kann nach dem Härten durch Sandstrahlen gereinigt werden. Die Genauigkeit wird durch dieses Verfahren nicht verringert.Die Strahlmethode kann nicht angegeben werden.
  • Das Schleifen kann während der Endbearbeitung durchgeführt werden.
  • Schleifen kann nicht festgelegt werden. Ob geschliffen werden soll, wird im Werk unter dem Aspekt der Qualitätssicherung entschieden.
  • Spuren von der Härtemessung können in Bereichen verbleiben. Um die Prüfpunkte im Voraus zu bestätigen, fügen Sie bitte Informationen in den Kommentaren hinzu und fordern Sie ein manuelles Angebot an.

Prüfzeichen

Wärmebehandelte Oberfläche

  • EN 1.2379 equiv.
  • Oberflächenbehandlung: Chemisch vernickelt
  • EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC)
  • Oberflächenbehandlung: Keine
  • EN 1.1206 equiv.
  • Oberflächenbehandlung: Chemisch vernickelt

Kürzlich angesehene Artikel