Spiegelbauteile erzeugen

Was sind Spiegelbauteile?

  • Ein Paar symmetrischer Bauteile, wobei ein Bauteil als Original- oder Hauptbauteil bezeichnet wird und das andere Bauteil als Spiegel- oder Symmetriebauteil.

    meviy bezeichnet das Referenzteil als „Originalbauteil” und das generierte Teil als „“Spiegelbauteil”.

Allgemeine BezeichnungMeviy-Bezeichnung
Originalbauteil oder Zeichnung, Hauptbauteil, StandardbauteilOriginalteile
Spiegelbauteil, Symmetriebauteil, Nicht-StandardbauteilSpiegelbauteile

Spiegelbauteile erzeugen

1. Klicken Sie im Abschnitt „Basisinformationen“ auf das Kontrollkästchen „“Spiegelbauteil generieren“
2. Klicken Sie auf “Bestätigen Sie die Angebotsbedingungen”.

Überprüfen Sie die Teilenummer des Spiegelbauteils

1. Klicken Sie in der Stückliste auf den Abschnitt „Spiegelbauteile“ oder klicken Sie unter „Basisinformationen“ auf „Teilenummer bestätigen“, um die Teilenummer des Spiegelbauteils zu überprüfen.
2. Der Viewer und die Modellnummer des Spiegelteils werden angezeigt.

Tipp

  • Die Modellnummer des Spiegelteils ist die Modellnummer des Originalteils + “-M”.
BauteilBeispiel für eine Modellnummer
OriginalteileMVBLK-SSN-123-ABCDE
SpiegelbauteileMVBLK-SSN-123-ABCDE-M
3. In der Projektliste wird das Projekt des generierten Spiegelbauteils hinzugefügt.

Tipp

  • An den Projektnamen des generierten Spiegelbauteils wird ein “_mirror” angehängt.

Hinweise

  • Die Modellanzeige des Spiegelbauteils im 3D-Viewer ist identisch mit dem Originalteil.

    Das Produkt wird auf der Grundlage der Originalteile hergestellt und ist in der YZ-Ebene, die durch den Ursprung verläuft, links und rechts invertiert.

Produktabbildung von OriginalteilenProduktabbildung von Spiegelbauteilen
*Im meviy 3D-Viewer wird das Modell des Spiegelbauteils nicht umgekehrt.
  • Sie können die Einstellungen des Spiegelbauteils (Material, Maßtoleranz, Bohrungstyp usw.) nicht ändern.
  • Es ist nicht möglich, Spiegelbauteile für eine bereits vergebene Teilenummer zu generieren.

    Wenn Sie ein Spiegelbauteil generieren möchten, geben Sie bitte die Teilenummer des Originalteils erneut aus.

  • Manuelle Angebote sind nicht verfügbar.
  • Je nach Form und Material können Werkzeugmarkierungen (Schnittmarken) erhalten bleiben, aber die Werkzeugmarkierungen auf Spiegelbauteilen können sich von den Originalteilen unterscheiden (sie werden nicht nach links oder rechts umgekehrt).
  • Der Gravurservice ist nicht für Spiegelbauteile verfügbar.
  • Große Teile (über 600 mm Länge oder 400 mm Breite) sind nicht für Spiegelbauteile geeignet.
  • Flachstangenmaterialien (EN 1.0038 equiv. (Flachstange), EN 1.1191 equiv. (Flachstange), EN 1.4301 equiv. (Flachstange), EN AW-6063 equiv. (Flachstange)) sind für Spiegelbauteile nicht verfügbar.
  • Der ultraschnelle Lieferservice (Versand am 1. Tag~) ist nicht für Spiegelbauteile verfügbar.

Kürzlich angesehene Artikel