Qualitätskontrolle von muffenmontierten Produkten

Zum Aussehen von muffenmontierten Produkten

Produkt mit Muffe

  • Bei Stahlwerkstoffen
    werden nach dem Schweißen die durch die Hitze verursachten Verfärbungen sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Einbaubereichs der Muffe mit einer Feile entfernt. Es können Kratzer oder Abriebspuren zurückbleiben. (Siehe Fotos: erste Reihe, links [unlackierter Stahl] und Mitte [lackierter Stahl])
  • EN 1.0330 equiv. mit galvanischer Verzinkung; aufgrund der Muffenbefestigung kann es zu vereinzelten Abplatzungen der Beschichtung kommen.
    (siehe Foto: erste Reihe, rechts)
  • Bei Edelstahlwerkstoffen werden nach dem Schweißen durch elektrolytisches Polieren die durch die Hitze verursachten Verfärbungen beseitigt.
    (Siehe Fotos: zweite Reihe)
  • Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Befestigungsleistung werden folgende Punkte überprüft:
    ・Ein sich verjüngendes Gewinde kann von der Vorderseite (der hervorstehenden Seite) her hindurchgeführt werden
    ・Auf der Rückseite ragt keine Schweißraupe in den Innendurchmesser der Muffe hinein

Zur Festigkeitsgarantie für Produkte mit Muffenbefestigung

Produkt mit Muffe

  • Wir übernehmen keine Gewähr für die Festigkeit von Produkten mit Muffen, versenden diese jedoch, nachdem wir uns vergewissert haben, dass keine Probleme bei der Befestigung bestehen.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑