Zulässige Maßtoleranzen

  • Die Maßtoleranzen für Schweißverbindungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
StandardpositionKlassifizierung von StandardabmessungenStandardwert aBeispiel
Abschnitt für Schweißkonstruktionen30 oder weniger± 0,5
> 30 und ≤ 120± 0,8
> 120 und ≤ 400± 1,2
> 400 und ≤ 1000± 2,0
> 1000 und ≤ 2000± 3,0
  • *Für Schweißteile gelten die in der JIS B0405 festgelegten Maßtoleranzen für allgemeine Toleranzen von Metallprodukten, Toleranzklasse C.
  • Bei Bezugsmaßen von 6 oder weniger wird die Klassifizierung jedoch mit der Klassifizierung für Maße von mehr als 6, jedoch nicht mehr als 30, vereinheitlicht.
  • *Wenn eine Lackierung/Beschichtung vorgeschrieben ist, wird der Standardwert für die Werkstoffbeschaffenheit herangezogen.

Achtung

  • Die Maßtoleranz für Schweißbereiche gilt nicht für Maße, die sich über mehrere Schweißbereiche erstrecken. („a“)
  • Auch Maße, die sich über gekrümmte Bauteile auf Schweißbereiche erstrecken, sind von der Anwendung ausgeschlossen. („b“)

Beispiele für die Anwendung von Maßtoleranzen bei Schweißbereichen

Beispiele, bei denen Maßtoleranzen für Schweißbereiche nicht gelten

Achtung

  • Informationen zu Maßtoleranzen bei Bauteilen ohne Schweißnähte finden Sie im meviy-Blechbearbeitungshandbuch unter „Zulässige Maßtoleranzen“.
  • Komponenten sind innerhalb der im Blechbearbeitungshandbuch angegebenen Maßtoleranzen zu fertigen. Nach dem Schweißen gelten aufgrund der durch das Schweißen verursachten Wärmeeinflusszone die im Blechbearbeitungshandbuch aufgeführten Maßtoleranzklassen sowie die Maßtoleranzklassen für geschweißte Produkte. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

Bauteilmaße

Beispiel für die Anwendung von Maßtoleranzklassen bei Blechen ohne Berücksichtigung von Schweißnähten

Bauteilmaße

Beispiel, bei dem die Schweißmaße angegeben sind und Toleranzklassen für Schweißmaße gelten

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑