Lieferoptionen

  • Es stehen zwei Versandoptionen zur Auswahl, bei denen Sie zwischen Lieferzeit und Preis abwägen können. Der Standardversand bietet ein optimales Verhältnis zwischen schneller Lieferung und Preis.
  • Der Expressversand ist für Geschweißte Bleche-Services nicht verfügbar.

Lieferplanoptionen

LieferoptionenVersandtageStandardLeistungEnde der TeilenummerBestellfrist (EST)
Standardca. 11 TageEntspricht den JIS-Standardsーー20:00
Economyca. 25 TageGleiche Qualität zu einem günstigen Preis bei langer Vorlaufzeit-L

Hinweise

  • Die genauen Liefertermine nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht
  •  →[Geschweißtes Blech] > Geeignete Teile/Werkstoff>Versandtage

Achtung

  • Bei oberflächenbehandelten Artikeln verlängert sich die Lieferzeit um weitere 5 Tage, sodass der Versand frühestens ab dem 30. Tag erfolgt.
  • Bei Modellen, bei denen bei der Bestätigung der Angebotsbedingungen nur Standardlieferzeiten angezeigt werden, sind Dienstleistungen mit verlängerter Lieferzeit nicht verfügbar. Einzelheiten dazu finden Sie hier.
  • Die Liefertermine können sich je nach Bearbeitungslage nach hinten verschieben.

So wählen Sie die Optionen aus

SCHRITT 1

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Angebotsbedingungen bestätigen“.

SCHRITT 2

Es wird eine Liste mit Lieferterminen zur Auswahl angezeigt.

Hinweise

  • Die Standardeinstellung ist der Standardversand.

Teilenummer

  • Artikelnummern, für die die Economy-Option verfügbar ist, sind mit dem Suffix „-L“ gekennzeichnet.

  • Diese Zeichen können zu bereits vergebenen Standard-meviy-Teilenummern hinzugefügt werden, sofern „Long“-Optionen verfügbar sind.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑