Blechteile

Mithilfe Ihrer 3D-CAD-Daten können Sie bei meviy maßgeschneiderte Blechteile erstellen und bestellen. Es werden eine Vielzahl von Formen für kleine bis große lackierte Komponenten unterstützt, ebenso wie mehrere Materialien und Oberflächenbehandlungen.

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Klicken Sie hier für alle Größen und Maße.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Streckgrenze und weiteren Werten.
Klicken Sie hier für weitere Details über die Materialstandards.

Zulässige Maßtoleranzen

Die Standardtoleranzklasse JIS B 0408 für metallgestanzte Produkte wird übernommen: B-Klasse (Blechdicke 6,0 mm oder weniger) und C-Klasse (Blechdicke über 6,0mm). Teile mit R-Biegung übernehmen unabhängig von der Blechdicke die C-Klasse.

Maße und Blechstärken

Einheit: mm
Abmessungen varrieren je nach Material Oberflächenbehandlung, Blechstärke, sowie Form.

Klicken Sie hier für grundlegende Modellierungsregeln für das Biegen.
Klicken Sie hier für mehr Details zu den Biegebedingungen.

Farben der Pulverbeschichtung

Alle RAL-Werte sind Referenzwerte. Klicken Sie hier, um alle Farbtypen zu sehen.

Versandtage

ProduktpaletteOptionenTage
StandardExpressab 9 Tagen
Standardab 10 Tagen
International Economyab 16 Tagen
Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy.
Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.

Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Versandoptionen für Blechteile.
Wenn für Ihr Bauteil kein automatisches Angebot verfügbar ist, können Sie beim meviy-Support ein manuelles Angebot anfordern.
Weitere Informationen zur Verwendung von meviy finden Sie hier.
Form
1 Platte
Platte
2 Runde Form
Runde Form
3 L-Form
L-Form
4 Z-Form
Z-Form
5 Konvex-Form
Konvex-Form
6 U-Form
U-Form
7 Winkelbiegung (L-Form)
Winkelbiegung(L-Biegeform)
8 Mehrfache Winkelbiegung
Mehrfache Winkelbiegung
9 Lasche
Lasche
10 Ausschnitt in Biegung
Ausschnitt in Biegung
11 Teilbiegung mit Ausschnitt
Teilbiegung mit Ausschnitt
12 Aussparung (rechteckig)
Aussparung (rechteckig)
13 Aussparung (U-Form)
Aussparung (U-Form)
14 Ausklinkung
Ausklinkung