CNC Fräsen

Der Schneidservice ist ein standardisierter Service für Teile, die mit einer dreiachsigen Fräsmaschine bearbeitet werden können.
Sie können automatische Angebote für maschinell bearbeitete Teile erhalten, indem Sie einfach 3D-CAD-Daten hochladen.

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Klicken Sie hier für alle Größen und Maße.
*Referenzwert
** Verfügbar für Wärmebehandlung
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Streckgrenze und weiteren Werten.
Klicken Sie hier für weitere Details über die Materialstandards.

Genauigkeit Standard

Allgemeine ToleranzenStandardprodukte entsprechen JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991.
International Economy-Produkte entsprechen den Normen JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 oder GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995.
Toleranzklasse: Mittel (m)
Maßtoleranzen± 0,01 oder mehr
ToleranzklasseKlasse IT6 oder höher
Geometrische ToleranzenEbenheit / Rechtwinkligkeit / Parallelität (0,02/100mm)
OberflächenrauheitRa 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3
Einheit: mm
*Längenmaß ohne Fase.

Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Standardtoleranzen für Frästeile.
Allgemeine Standardtoleranzen
Je nach Werkstoff und Dicke kann die Oberfläche unbehandelt bleiben.

· Maßtoleranzen ohne Fasen, sofern nicht anders angegeben: JIS B 0405 mittel (m)
· Maßtoleranzen der Fasen, sofern nicht anders angegeben: JIS B 0405 grob (c)
· Modelle mit Innenecken von weniger als oder gleich 0,5 werden mit C0,1 mm bis 0,5 oder weniger bearbeitet
· Modelle mit Außenecken von R0,5 oder niedriger werden mit R0,5 oder weniger bearbeitet
· Toleranzen für Modellmaße, ausgenommen Fasen:JIS B 0419 K
· Oberflächenrauheit, sofern nicht anders angegeben: √Ra6,3 [√Rz25]

Größe

Versandtage

ProduktpaletteOptionenTage
StandardRapidab 7 Tagen
Expressab 9 Tagen
Standardab 11 Tagen
International Economyab 16 Tagen
Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy.
Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.

Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Versandoptionen für Frästeile.

Weitere Funktionen

Gravieren3 mm – 30 mm, alphanumerische Zeichen + einige Symbole, Teilenummer als Gravur möglich
WärmebehandlungKonventionelles / Vakuumhärten (30 – 63 HRC)
GewindebohrungenM2 – M36, UNC / UNF, konisch, Gewindeeinsatz
Wenn für Ihr Bauteil kein automatisches Angebot verfügbar ist, können Sie beim meviy-Support ein manuelles Angebot anfordern.
Weitere Informationen zur Verwendung von meviy finden Sie hier.
Bearbeitungspositionen
  • Die Bearbeitung ist in sechs Richtungen senkrecht/parallel zur Werkstofffläche des rechteckigen Körpers möglich, sowie die Bearbeitung von schrägen Bohrungen.
  •  
  • Bearbeitungspositionen