Bohrungsinformationen – Bezeichnung in 3D-Bildschirm

Die Bezeichnung der Bohrungsmaße folgt den unten aufgeführten Richtlinien.

Gerade Bohrungen*Wenn der Boden der Bohrung als flach angegeben ist, wird (flacher Bohrungsboden) am Ende der Angabe in der Ansicht hinzugefügt.

[mm]

BohrungBlindDurchgangsbohrung
Toleranz des BohrungsdurchmessersNeinJaNeinJa
AbbildungGerade Bohrung: blind/keine PräzisionGerade Bohrung: blind/PräzisionGerade Bohrung: Durchgang/keine PräzisionGerade Bohrung: Durchgang/Präzision
Viewer-Bezeichnungø4↧15ø4H7(+0.012/0) ↧15/Vorbohrung ↧18ø4 DURCHø4H7(+0.012/0) ↧15/Vohrbohrung
Durch
Gerade BohrungenBeim Hinzufügen von Toleranzen für die Bohrungstiefe

[mm]

BohrungBlindDurchgangsbohrung
Toleranz des BohrungsdurchmessersNeinJaJa
Abbildung
Viewer-BezeichnungΦ4↧15±0.1 (Flacher Boden)Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1 (Flacher Boden)/Vorbohrung ↧18Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1/Vohrbohrung
Durch
Gewindebohrungen

[mm]

Bohrung Blind Durchgangsbohrung
Gewindeart Regelgewinde Fine Regelgewinde Fine
Abbildung Gewindebohrung: blind Gewindebohrung: Durchgang
Viewer-Bezeichnung M10↧25 M10x1.25 ↧25/Vorbohrung ↧30 M10 DURCH M10x1.25 DURCH
Steckbohrungen

[mm]

Bohrung Blind Durchgangsbohrung
Gewindeart Regelgewinde Regelgewinde
Abbildung Steckbohrung: blind Steckbohrung: Durchgang
Viewer-Bezeichnung M10 INS-2D/Vorbohrung ↧30 M4 INS-2D DURCH
Einstufige Bohrungen

[mm]

BohrungBlindDurchgangsbohrung
ToleranzNeinNein
AbbildungEinstufige Bohrung: blindEinstufige Bohrung: Durchgang
Viewer-Bezeichnung凵 ø8 ↧3凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15ø4 DURCH
Einstufige BohrungenBeim Hinzufügen von Toleranzen für die Bohrungstiefe

[mm]

Bohrung Blind
Toleranz Nein
Abbildung
Viewer-Bezeichnung 凵 ø8 ↧3
Φ4↧15±0.1 (Flacher Boden)

*Wenn die obere oder untere Ebene eine Präzisions-/Gewindebohrung ist, gibt der Wert nach dem ↧-Symbol die effektive Tiefe an.

Zweistufige Bohrungen

[mm]

Bohrung Blind
Toleranz Nein
Abbildung Zweistufige Bohrung: blind
Viewer-Bezeichnung 凵ø8↧3
ø4 DURCH
(Auf der gegenüberliegenden Seite)凵ø8↧3
Senkbohrungen

[mm]

Bohrung Durchgangsbohrung
Abbildung Senkbohrung: Durchgang
Viewer-Bezeichnung ø8,6, ø4,5

Kürzlich angesehene Artikel