- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Materialien / Formen / Größen
- Für Angebote geeignete Größen
Für Angebote geeignete Größen
Liste der Normen
- ・Standard
- Gesamtlänge(X):10 mm oder mehr – 1000 mm oder weniger
- Breite(Y):10 mm oder mehr – 600 mm oder weniger
- Dicke(Z):5 mm oder mehr – 70 mm oder weniger
- ・Bleche mit geringer Stärke
- Gesamtlänge(X) / Breite(Y):5 mm oder mehr – 100 mm oder weniger
- Dicke(Z):3 mm oder mehr bis 5 mm oder weniger
- ・Dicker Plattenstandard
- Gesamtlänge(X) / Breite(Y):70 mm oder mehr – 400 mm oder weniger
- Dicke(Z):70 mm oder mehr bis 130 mm oder weniger
- ・Flachstange
- Gesamtlänge(X):10 mm oder mehr – 500 mm oder weniger
- Breite(Y):10 mm oder mehr – 125 mm oder weniger
- Dicke(Z):5 mm oder mehr – 30 mm oder weniger
Tipp
- Die Liste der Normen zeigt die Größenbereiche, die für automatische Angebote zur Verfügung stehen.
- Siehe unten für Einzelheiten zu den anwendbaren Größen für jedes Material.
- Siehe Tabelle unten für die verfügbare Breite (Y) und Dicke (Z) für polierte Flachstäbe. Manuelle Angebote sind für Größen bis zu (X) 2.000mm x (Y) 600mm x (Z) 200mm erhältlich.
- * Bitte hier klicken für weitere Details über manuelle Anfrage.
Automatisches Angebot Dicke (Z)
[ mm ]
| [Werkstoff]
Stahl,Edelstahl, Aluminium |
Dicke (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Bleche mit geringer Stärke(3≤Z<5) | Standard(5≤Z≤70) | Dicker Plattenstandard(70<Z≤130) | |
| EN 1.0038 equiv., EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff), EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-34HRC) | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | |||
| EN AW – 2017 equiv., EN AW – 5052 equiv., EN AW – 5083 equiv., EN AW – 6061 equiv., EN AW – 7075 equiv. | Unterstützt | Unterstützt | Unterstützt |
| EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (geglühter Werkstoff) | Unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff) | |||
| EN 1.4401 equiv. | Unterstützt | Unterstützt *Z≤68 | Nicht unterstützt |
| EN 1.4404 equiv. | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| EN 1.4016 equiv. | Unterstützt | Unterstützt *Z≤30 | Nicht unterstützt |
[ mm ]
| [Werkstoff]
Kunststoff |
Dicke (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Bleche mit geringer Stärke(3≤Z<5) | Standard(5≤Z≤70) | Dicker Plattenstandard(70<Z≤130) | |
| MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze asche), MC Nylon (Standard, elfenbeinfarben) | Nicht unterstützt | *Z≤50 | Nicht unterstützt |
| MC Nylon (Leitfähig, schwarz) | Nicht unterstützt | *Z≤30 | Nicht unterstützt |
| MC Nylon (antistatisch, schwarz) | Nicht unterstützt | *Z≤50 | Nicht unterstützt |
| UHMWPE (Leitfähig, schwarz) | Nicht unterstützt | *Z≤50 | Nicht unterstützt |
| PET (Glasfaserverstärkt, braun) | Nicht unterstützt | *Z≤50 | Nicht unterstützt |
| Fluor (PTFE, Standard, weiß) | Nicht unterstützt | *Z≤30 | Nicht unterstützt |
| Bakelit (Papierbasis, naturfarben), Bakelit (Papierbasis, schwarz), Bakelit (Textilbasis, naturfarben) | Nicht unterstützt | *Z≤30 | Nicht unterstützt |
| PPS (Standard, naturfarben) | Nicht unterstützt | *Z≤30 | Nicht unterstützt |
| Andere Kunststoffmaterialien als die oben genannten | Nicht unterstützt | *Z≤60 | Nicht unterstützt |
Automatisches Angebot Größe Länge (X) und Breite (Y)
|
[Werkstoff]
Stahl,Edelstahl, Aluminium |
Breite Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Gesamtlänge (X) | 5≤ |
|
||||||||
| ≤10 | ||||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤250 | EN 1.1206 equiv. (Referenzwert:20-34HRC) |
Dicker Plattenstandard(70<Z≦130)
Alle anwendbaren Materialen |
||||||||
| ≤300 | NAK55 or equivalent., EN 1.2379 equiv. | |||||||||
| ≤400 | DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., EN CW004A equiv. (sauerstofffrei), EN CW008A equiv. (ETP), Messing EN CW509L equiv. (Gelb) | |||||||||
| ≤500 |
Standard(5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff), EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC), EN 1.4305・1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff), EN 1.4401・1.4016 equiv. |
|||||||||
| ≤600 | ||||||||||
| ≤1000 |
EN 1.0038 equiv. EN 1.1191 equiv. EN 1.1206 equiv. EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075, EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. |
|||||||||
|
[Werkstoff]
Kunststoff |
Breite Y | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Gesamtlänge (X) | 5≤ | |||||||||
| ≤10 | Standard(5≤Z≤70) | |||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤200 | ||||||||||
| ≤300 | ||||||||||
| ≤400 | ||||||||||
| ≤500 | Fluor (PTFE, Standard, weiß) | |||||||||
| ≤600 | Alle geeigneten Materialien außer PTFE | |||||||||
| ≤1000 | ||||||||||
Achtung
- Die angezeigten automatischen Angebotsgrößen werden je nach den anderen Angebotsbedingungen möglicherweise nicht unterstützt.
- Für dünne Bleche kann keine Oberflächenbehandlung angegeben werden.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den meviy-Support.
Flachstange
Flachstange (üblich): Maß X 10≤X≤500
| EN 1.0038 equiv.(Flachstange) | Breite Y | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| EN 1.1191 equiv.(Flachstange) | Breite Y | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| EN 1.4301 equiv.(Flachstange) | Breite Y | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge X | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| EN AW – 6063 equiv.(Flachstange) | Breite Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge X | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
Werkstoffdichte
| [Werkstoff] | Werkstoffdichte (g/cm3) | |
|---|---|---|
| Stahl | EN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff), EN 1.0038 equiv. (Flachstange) | 7.87 |
| EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC), EN 1.1191 equiv. (Flachstange), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. | ||
| EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-34HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. | 7.8 | |
| Aluminium | EN AW – 2017 equiv. | 2.79 |
| EN AW – 5052 equiv. | 2.68 | |
| EN AW – 5083 equiv. | 2.6 | |
| EN AW – 6061 equiv. | 2.7 | |
| EN AW – 6063 equiv. (Flachstange) | 2.69 | |
| EN AW – 7075 equiv. | 2.8 | |
| Edelstahl | EN 1.4305 equiv. | 7.93 |
| EN 1.4305 equiv. (geglühter Werkstoff) | 7.93 | |
| EN 1.4301 equiv. | 7.93 | |
| EN 1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff) | 7.93 | |
| EN 1.4301 equiv. (Flachstange) | 7.93 | |
| EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv. | 7.98 | |
| EN 1.4016 equiv. | 7.7 | |
| Kupfer & Messing | EN CW004A äquiv. (sauerstofffrei) | 8.94 |
| EN CW008A äquiv. (ETP) | 8.94 | |
| Messing EN CW509L equiv. (Gelb) | 8.43 | |
| EN CW614N equiv. | 8.5 | |
| Kunststoff | POM (Acetal, Standard) | 1.41 |
| MC Nylon (Standard, Wetterbeständigkeit) | 1.16 | |
| MC Nylon (Leitfähig) | 1.2 | |
| MC Nylon (antistatisch, schwarz) | 1.2 | |
| Bakelite (Papierbasis,Textilbasis) | 1.4 | |
| Fluor (PTFE, Standard) | 2.2 | |
| UHMWPE (Standard) | 0.94 | |
| UHMWPE (Leitfähig) | 0.95 | |
| ABS (Standard) | 1.05 | |
| PEEK (Standard) | 1.32 | |
| PP (Standard) | 0.91 | |
| PET (Glasfaserverstärkt) | 1.63 | |
| PPS (Standard) | 1.35 | |