Passplättchen/Shim

Für die Auswahl der Passplättchen müssen bestimmte Bedingungen hinsichtlich Formelemente, Werkstoff und Dicke des Teils erfüllt sein. Detaillierte Spezifikationen finden Sie unten.

Für dünne Passplättchen geeignete Formen​

Geeignet: Ausschnitt / Durchgangslöcher / Freiformloch

Nicht geeignet: Gebogene Passplättchen

Geeignet: Ausschnitte/Durchgangsbohrungen (rechteckige Bohrungen, geschlitzte Bohrungen usw.)

Nicht geeignet: Spezifische Bohrungen

Werkstoff/Plattendicke für Passplättchen

Die Toleranz variiert je nach Plattendicke und Werkstoff.
Andere rostfreie Stähle sind mit einer Plattendicke von 0,8 mm oder 1,0 mm erhältlich. 1.4301 equiv. (H) weist eine höhere Präzision auf. (Die Toleranz der Plattendicke bei Standardwerkstoffen beträgt ±10 % [nur Referenzwert].)

StahlPlattenstärkeToleranz
EN 1.0330 equiv.0.1±0.03
0.2±0.03
0.3±0.04
0.5±0.06
EdelstahlPlattenstärkeToleranz
EN 1.4301 equiv.(H)0.05±0.005
0.1±0.02
0.2±0.03
0.3±0.035
0.5±0.04
0.8±0.04
1.0±0.05