- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Anwedungsbereich von Gravuren
Anwedungsbereich von Gravuren
Bei von Blechen wird nur die Oberfläche bearbeitet. Das Finish kann je nach Material und Maschine variieren. Einzelheiten dazu finden Sie unter “Gravieren“.
| Material: Stahl | Oberflächenbehandlung | Plattendicke |
|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warmgewalzt)) | – | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 3.2 4.5 6.0 |
| EN 1.0038 equiv. | – | 9.0 10.0 12.0 16.0 |
| Material: Rostfreier Stahl | Ausführungsmethode | Plattendicke |
|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 |
| EN 1.4301 equiv. | No.1 | 9.0 10.0 12.0 |
| Material: Aluminum | Oberflächenbehandlung | Plattendicke |
|---|---|---|
| EN AW-5052 equiv. | – | 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
*1 Die Toleranz der Plattendicke beträgt ±10 % (Referenzwert).
Größe der Zeichen
- Alphanumerische Zeichen mit halber Breite und einige Symbole (+-. #$%&()=*:? /_~) können frei eingegeben werden.
- Zeilenumbruch und Leerzeichen werden ebenfalls unterstützt.
- Schriftart (Schriftart, Abstand) und Zeilenabstand können nicht angegeben werden.
Größe der Zeichen
Aufgrund der Definition der Schriftgröße kann es je nach Inhalt zu Abweichungen von der angegebenen Größe kommen.
Definition der Schriftgröße
Beispiel: Wenn eine Zeichengröße von 5,0 mm angegeben ist.
|
Ausgangswert
(*) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angegebene Größe | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 |
| Tatsächlicher Wert A | 2.80 | 3.74 | 4.79 | 5.60 | 6.54 | 7.47 | 8.41 | 9.34 | 10.27 | 11.2 | 12.14 | 13.08 | 14.01 | 16.34 | 18.68 | 21.01 | 23.37 | 25.68 | 28.01 |
| Tatsächlicher Wert g | 3.01 | 4.02 | 5.02 | 6.26 | 7.03 | 8.03 | 9.04 | 10.04 | 11.05 | 12.52 | 13.05 | 14.06 | 15.07 | 17.39 | 20.08 | 22.36 | 25.11 | 27.62 | 30.13 |
| Tatsächlicher Wert x | 2.10 | 2.80 | 3.51 | 4.21 | 4.91 | 5.61 | 6.31 | 7.01 | 7.71 | 8.42 | 9.11 | 9.81 | 10.52 | 12.27 | 14.02 | 15.77 | 17.53 | 19.28 | 21.03 |
- *Je nach Material und Zeichen können 3 bis 5,0 mm zu einer Beschädigung der Zeichen führen.
- *Die Größe ist nur ein Referenzwert. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert. Je nach Textinhalt kann es vorkommen, dass die Größe von der angegebenen Größe abweicht.
Winkel der Gravur
- Drehen Sie in 45-Grad-Schritten gegen den Uhrzeigersinn.
- Dies sind nur Referenzwerte und die Genauigkeit wird von der Qualitätssicherung nicht garantiert.
| Ursprünglicher Wert | 0 Grad (Referenz) |
|---|---|
| Winkelteilung (Standardwert) | 0 bis 360 Grad (in 45-Grad-Schritten) |