- HILFE
 - Technische Informationen
 - CNC Drehen
 - Designrichtlinien
 - Regeln für die Bemaßung im 3D Viewer
 
Regeln für die Bemaßung im 3D Viewer
									Folgende Regeln gelten für die Anzeige von Abmessungen, die sich auf Außen- & Innendurchmesser, Oberflächenrauheit sowie Bohrungen beziehen.								
				Äußerster Durchmesser (ohne Genauigkeit)
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen für Gewinde Länge | |||||
| Angegebene Länge auf der linken Seite | Angegebene Länge auf der rechten Seite | Angegebene Länge auf beiden Seite | Vollgewinde | ||
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø30 | ||||
| Gewindelänge 7mm|7(M30) | Gewindelänge 7mm|7(M30) | ||||
| Gewindelänge 7mm|7(M30) | Gewindelänge 7mm|7(M30) | M30 Vollgewinde | |||
Tipp
Beim Einstellen des Gewindes in meviy wird die Steigung für Feingewinde angezeigt. Die für Grobgewinde wird ausgeblendet.![]()  | 
![]()  | 
Äußerster Durchmesser (Genauigkeit)
| Einstellungen | Genauigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen für Gewinde Länge | |||||
| Angegebene Länge auf der linken Seite | Angegebene Länge auf der rechten Seite | Angegebene Länge auf beiden Seite | Vollgewinde | ||
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Eingestellter Wert | ø30 g6 (-0.007/-0.02) | ø30 g6 (-0.007/-0.02) | ø30 g6 (-0.007/-0.02) | ø30 g6 (-0.007/-0.02) | |
| Gewindelänge 7mm|7(M30) | Gewindelänge 7mm|7(M30) | M30 Gewindelänge 7|7(M30) | |||
| /M30 Gewindelänge 7|7(M30) | |||||
Außendurchmesser
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Genauigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen für Gewinde Länge | Einstellungen für Gewinde Länge | ||||
| Angegebene Länge | Vollgewinde | Angegebene Länge | |||
| Abbildung | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø26 | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ||
| M27 Gewindelänge 7mm|7(M27) | M27 Vollgewinde | M27 Gewindelänge 7mm|7(M27) | |||
Außendurchmesser (konisch)
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Einstellungen für konische Rohrgewinde | |
|---|---|---|---|
| ISO-Norm | Angegebene Länge | ||
| Abbildung | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Eingestellter Wert | ⌀8.89 | R 1/8 | R 1/8 Gewindelänge 5 | 
Außendurchmesser der Nut
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Genauigkeit | 
|---|---|---|
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø26 | ø26 ±0,1 | 
Innendurchmesser (Durchgangsbohrung, ohne Genauigkeit)
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen für Innengewinde | |||||
| Angegebene effektive Tiefe auf der linken Seite | Angegebene effektive Tiefe auf der rechten Seite | Angegebene effektive Tiefe auf beiden Seiten | Vollgewinde | ||
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø10 | M10 | M10 | M10/M10 | M10 Vollgewinde | 
| 3 (M10) | 3 (M10) | 3 (M10)/3 (M10) | |||
Innendurchmesser (Durchgangsbohrung, Genauigkeit)
| Einstellungen | Genauigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| Angegebene effektive Tiefe auf der linken Seite | Angegebene effektive Tiefe auf der rechten Seite | Angegebene effektive Tiefe auf beiden Seiten | Gesamtlänge | |
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø10H7(+0.015/0) | ø10H7(+0.015/0) | ø10H7(+0.015/0) | ø10H7(+0.015/0) | 
| 3(ø10H7) | 3(ø10H7) | 3(ø10H7)/3(ø10H7) | ||
Innendurchmesser (konisch)
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Einstellungen für konische Rohrgewinde | |
|---|---|---|---|
| ISO-Norm | Angegebene Länge | ||
| Abbildung | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Eingestellter Wert | ⌀8.89 | R 1/8 | R 1/8 Gewindelänge 5 | 
Innendurchmesser (Blindbohrung)
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Genauigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen für Innengewinde | |||||
| Angegebene Tiefe | Vollgewinde | Angegebene Tiefe | Gesamtlänge | ||
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø20 | M22 × 1,5 | M22 × 1,5 Vollgewinde | ø20 H7 (+0,0021/0) | ø20 H7 (+0,0021/0) | 
| 3 (M22 × 1,5) | 9 (ø20 H7) | ||||
Innendurchmesser der Nut
| Einstellungen | Ohne Genauigkeit | Genauigkeit | 
|---|---|---|
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | ø26 | ø26 ±0,1 | 
Innendurchmesser der Nut
| Oberflächenrauheit | Ra1.6 | Ra3.2 | Ra6.3 | 
|---|---|---|---|
| Abbildung | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Eingestellter Wert | Ra1.6 | Ra3.2 | Es wird kein Referenzwert für die Oberflächenrauheit angezeigt | 
Tipp
- Der Wert der Oberflächenrauheit kann ausgewählt werden. Siehe (1) bis (5) in der Zeichnung rechts für Flächen, für die Werte festgelegt werden können.
 
Tipp
- Die Darstellung der Abmessungen von Bohrungen entspricht den unten
 - aufgeführten Richtlinien. Die Darstellung der Winkelposition von Bohrungen an
 - den Seiten des Zylinders aus der Drehbearbeitung wird ebenfalls hinzugefügt.
 

Gerade Bohrung
[mm]
| Blind/Durchgangsbohrung | Blind | Durchgangsbohrung | ||
|---|---|---|---|---|
| Einstellungen | Keine | Toleranz H7, Effektive Tiefe 13 | Keine | Toleranz H7, Effektive Tiefe 15 | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | ø4 ↧15 | ø4H7(+0.012/0) ↧13/Vorbohrung ↧15 | ø4 DURCH | ø4H7(+0.012/0) ↧15 DURCH | 
Gewindebohrung
[mm]
| Blind/Durchgangsbohrung | Blind | Durchgangsbohrung | ||
|---|---|---|---|---|
| Einstellungen | Grobgewinde | Feingewinde: 13 | Grobgewinde | Feingewinde: 10 | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | M4 ↧15 | M4x0.5 ↧13/Vorbohrung ↧15 | M4 DURCH | M4x0.5 ↧10 DURCH | 
Gewindeeinsatz
[mm]
								| Blind/Durchgangsbohrung | Blind | Durchgangsbohrung | 
|---|---|---|
| Einstellungen | Nennlänge 1D | Nennlänge 1D | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | 
![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | M4 INS-1D/Vorbohrung ↧15 | M4 INS-1D DURCH | 
Einstufige Bohrung
[mm]
								| Blind/Durchgangsbohrung | Blind | Durchgangsbohrung | 
|---|---|---|
| Einstellungen | Keine | Keine | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | ![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | 凵 ø8 ↧3 | 凵 ø8 ↧3 | 
| ø4 ↧15 | ø4 DURCH | 
									*Wenn es sich bei der oberen und unteren Reihe um Präzisionsbohrungen oder Gewindebohrungen handelt, gibt der Wert am Ende die effektive Tiefe an.								
				Zweistufige Bohrung
[mm]
								| Blind/Durchgangsbohrung | Durchgangsbohrung | 
|---|---|
| Einstellungen | Keine | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | 凵ø8↧5 | 
| ø4 DURCH | |
| (Auf der gegenüberliegenden Seite)凵ø8↧5 | 
Senkbohrungen
[mm]
								| Blind/Durchgangsbohrung | Durchgangsbohrung | 
|---|---|
| Einstellungen | Keine | 
| Abbildung | ![]() ![]()  | 
| 3D Viewer Anzeige | V ø8 | 
| ø4 | 
Hinweise
- Eine Bohrung, die sich auf der Mittelachse befindet, wird als “”Bohrung”” erkannt und für automatische Angebote unterstützt.
 - Einzelheiten zu den Erkennungsbedingungen finden Sie hier.
 - →Drehteile>Bedingungen für die Erkennung von Bohrungen auf der zylindrischen Oberfläche
 






































































