CNC Fräsen

Der Schneidservice ist ein standardisierter Service für Teile, die mit einer dreiachsigen Fräsmaschine bearbeitet werden können.
Sie können automatische Angebote für maschinell bearbeitete Teile mit Formen erhalten, die nicht im FA Mechanical-Katalog veröffentlicht werden konnten, indem Sie einfach 3D-CAD-Daten hochladen.

Allgemeine Standardtoleranzen
Je nach Werkstoff und Dicke kann die Oberfläche unbehandelt bleiben.
  • Maßtoleranzen ohne Fasen, sofern nicht anders angegeben: JIS B 0405 mittel (m)
  • Maßtoleranzen der Fasen, sofern nicht anders angegeben: JIS B 0405 grob (c)
  • Modelle mit Innenecken von weniger als oder gleich 0,5 werden mit C0,1 mm bis 0,5 oder weniger bearbeitet
  • Modelle mit Außenecken von R0,5 oder niedriger werden mit R0,5 oder weniger bearbeitet
  • Toleranzen für Modellmaße, ausgenommen Fasen:JIS B 0419 K
  • Oberflächenrauheit, sofern nicht anders angegeben: √Ra6,3 [√Rz25] (zugehörig)
Bearbeitungspositionen
  • Die Bearbeitung ist in sechs Richtungen senkrecht/parallel zur Werkstofffläche des rechteckigen Körpers möglich.
  • (zugehörig)
  • Bearbeitungspositionen