CNC Drehen

  • Drehteile ist ein Bearbeitungsservice, der nicht nur die Bearbeitung, von Innen- und Außendurchmessern, Nuten und Gewinden umfasst, sondern auch das Drahtschneiden von Formen, die eine zusätzliche maschinelle Bearbeitung erfordern.

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Klicken Sie hier für alle Größen und Maße.
*Anwendbares Material für das Durchhärten
**Anwendbares Material für das Randschichthärten

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit, Streckgrenze und weiteren Werten.
Klicken Sie hier für weitere Details über die Materialstandards.

Genauigkeitsstandards (Drehbearbeitung)

Art der BearbeitungToleranzklassenToleranzen
Drehen
  • Metal: Grade IT6 oder höher
    Kunststoff: Grade IT7 oder höher
  • Metal: ± 0,02~
    Kunststoff: ± 0,05~
FräsenMetal: Grade IT7 oder höher
Kunststoff: Grade IT7 oder höher
Metal: ± 0,02~
Kunststoff: ± 0,05~
Geometrische Toleranzen0,01~0,1
Ebenheit, Parallelität, Rechtwinkligkeit, Rundheit, Konzentrizität, Geradheit, Zylindrizität, Rundlauf, Gesamtrundlauf
OberflächenrauheitRa1,6, 3,2, 6,3
Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Standardtoleranzen für Drehteile.

Größe

* Die oberen und unteren Abmessungen sind je nach Material/Form begrenzt.

Versandtage

VersandoptionTage
Standardab 13 Tage
Economyab 27 Tage
Klicken Sie hier für eine detaillierte Übersicht der Versandoptionen für Drehteile.

Zusätzliche Funktionen

WärmebehandlungDurchhärten / Randschichthärten
Innen- & AußengewindeM2 – M50, UNC / UNF, konisch
Wenn für Ihr Bauteil kein automatisches Angebot verfügbar ist, können Sie beim meviy-Support ein manuelles Angebot anfordern.
Weitere Informationen zur Verwendung von meviy finden Sie hier.
Bearbeitung von Außendurchmessern Bearbeitung von Innendurchmessern Außendurchmesser der Nut V-Nut konischen Nut Radius (R) Nut Negative Nut
Innendurchmesser Innengewinde* Außengewinde* Bohrung Außenliegende Nut Innenliegende Nut Kerbe (Tasche)
  • *Die Gewindeformen werden nicht erkannt.
  • Klicken Sie hier, um die Einrichtung von Außengewinde zu finden
  • Klicken Sie hier, um die Einrichtung von Innengewinde zu finden
Klicken Sie hier, um die Einrichtung von Bohrung zu finden Beachten Sie
Nut an der Stirnfläche* Äußerster Spitzendurchmesser Äußerster Kegeldurchmesser Sechskant Sechskant Konisches Rohrinnengewinde* Konisches Rohraußengewinde*
  • *Für die untere Rundung wird ein manuelles Angebot erstellt.
  • Beachten Sie
Beachten Sie Beachten Sie
  • *Bauteile mit modellierten Gewinden können nicht erkannt werden.
  • *Der Erkennungswinkel der konischen Form beträgt mehr als 0° und weniger als 2,5°.

Achtung

Je nach der genauen Form oder den Abmessungen ist es unter Umständen nicht möglich, die oben genannten Formen zu bearbeiten.