- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Größe
Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Größe
Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung | Blechstärke *1 | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2 | |
---|---|---|---|---|
Blechstärke ≤ 2,0 mm | Blechstärke > 2,0 mm | |||
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt])*12 | – | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0 | 5–1200 | 10–1200 |
Pulverbeschichtet *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | |||
Lackierung *3 | ||||
Chemisch vernickelt | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0 | Länge: 5–1200 Breite: 5–800 Höhe: 5–300 | Länge: 10–1200 Breite: 10–800 Höhe: 10–300 | |
Brüniert | ||||
Chromatiert (III-wertig) (klar) | ||||
Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | 5–300 | 10–300 | |
EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) | Elektrolytisch verzinkt *5 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2 | 5–1200 | 10–1200 |
EN 1.0330 equiv. (galvanisiert) | Galvanisiert *5 | 1,6, 2,3 | ||
EN 1.0330 equiv. (für SHIM) *6 | – | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 | Länge: 5–850 Breite: 5–300 | – |
EN 1.0038 equiv. | – | 9,0, 10,0, 12,0, 16,0 | – | 20–1200 |
Chemisch vernickelt | 9,0 | |||
Brüniert | ||||
Chromatiert (III-wertig – klar) |
Werkstoff: Edelstahl | Oberflächenbearbeitung | Blechstärke *1 | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Blechstärke ≤ 2,0 mm | Blechstärke > 2,0 mm | ||||
EN 1.4301 equiv. | No.1 | 9,0 | – | 10–1200 | |
10,0, 12,0 | 20–1200 | ||||
2B | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | ||
Einseitig #400-Körnung Poliert *7 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | ||||
Einseitige feine Linienstruktur *7 *8 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | ||||
EN 1.4016 equiv.(2B) | 2B | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0 | |||
EN 1.4301 equiv. (für SHIM) *6 | – | 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0 | Länge (lange Seite) 5–850 Breite (kurze Seite) 5–300 | – |
Werkstoff: Aluminium | Oberflächenbehandlung | Blechstärke *1 | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2 | |
---|---|---|---|---|
Blechstärke ≤ 2,0 mm | Blechstärke > 2,0 mm | |||
EN AW−5052 equiv. | – | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5–1200 | 10–1200 |
Eloxiert (klar) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5–1200 *4 | 10–1200 *4 | |
Eloxiert (schwarz) | ||||
Eloxiert (mattschwarz) *11 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 (4,0, 5,0, 6,0) *11 | 5–1100 *4 | 10–1100 *4 | |
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5–1000 | 10–1000 | |
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar)) | Eloxiert (klar) | 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 | 5–1100 | 10–1100 |
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz)) | Eloxiert (schwarz) |
Werkstoff: Perforiertes Metall [EN 1.4301 equiv.] BA | Bohrungsdurchmesser × Bohrungsabstand *9 | Plattendicke *1 | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2 | |
---|---|---|---|---|
Lochblech (60° versetzt)![]() |
ø1 × 2p | 0,8 | 30–900 | |
ø2 × 3p | 1,0 | |||
ø3 × 5p | 1,0, 1,5 | |||
ø5 × 8p | 1,0, 1,5 | |||
ø8 × 12p | 1,5 |
Werkstoff | Klasse | Farbe | Stärke *1 | Außenabmessungen |
---|---|---|---|---|
PET | Standard | Transparent | 3,0, 5,0, 8,0 |
|
|
|
3,0, 5,0 | ||
Acryl |
Standard | Transparent | 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 | |
|
|
3,0, 5,0 | ||
PC | ||||
PVC |
Werkstoff:Verbundwerkstoff | Kernmaterial | Oberflächenbehandlung | Farbe | Plattendicke | Außenabmessungen |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium-Verbundblech | Polyethylenschaumstoff | Farbe | Silber | 3,0 |
|
Silber matt | |||||
Schwarze |
- *1 ohne Passscheibenwerkstoff und transparentes Kunstharz. Die Toleranz der Plattendicke beträgt ±10 % (Referenzwert).
- *2 Die maximalen und minimalen Maßangaben werden durch die Form begrenzt.
- *3 Wählen Sie eine Farbe aus der Tabelle aus (Anhang-Tabelle).
- *4 Die oberen Abmessungen für Länge, Breite und Höhe (siehe beiliegende Tabelle) variieren je nach Material, Plattenstärke und Oberflächenbehandlung.
- *5 Die Bearbeitungsfläche wird nicht beschichtet, da es sich um einen Vorbehandlungswerkstoff handelt.
- *6 Passplättchenwerkstoffe können nur mit Flachplattenteilen verwendet werden.Weitere Informationen finden Sie unter “Für dünne Passplättchen geeignete Teile“.
- *7 Abdeckfolien (nur einseitig) angebracht.
- *8 Weitere Informationen zu „einseitigen feinen Linienstrutukturen“ finden Sie unter „einseitige feine Linienstrutukturen“.
- *9 Siehe Abbildung unten für Standard-Bohrungsdurchmesser und -Bohrungsabstände.Die Ausrichtung der Bohrungsneigung kann jedoch auf einen beliebigen Wert eingestellt werden.
- *10 Kann nur mit Flachplattenteilen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter “Für klares Kunstharz geeignete Teile“.
- *11 Die 10 Mattschwarze Eloxierung von 4,0 mm oder mehr ist nur für Flachplattenteile erhältlich.
- *12 Für Produkte der Kategorie „International Economy“ wird Walzzunderstahl für EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) mit einer Dicke von 6 mm verwendet.
(Anhang-Tabelle) Größenbegrenzung einschließlich Oberflächenbehandlung | Außenmaße (Maximum) | ||
---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | |
Chemisch vernickelt | 1200 | 800 | 300 |
Brüniert | |||
Chromatiert (III-wertig) (weiß) | |||
Eloxiert (weiß) | 600 | 400 | |
Eloxiert (schwarz) | |||
Eloxiert (mattschwarz) | 1100 | ||
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650) | 1000 | 600 | 300 |