Qualitätskontrolle

Qualitätskontrollbereich für Außenansicht

Fräsfläche
EN 1.0038 equiv. EN AW−5052 equiv. EN 1.4301 equiv.
Unbehandelte Oberfläche
EN 1.0038 equiv. EN AW−5052 equiv. EN 1.4301 equiv.
  • Keine Haken und eine Punktlehre garantieren Kratzer von 0,7 mm oder kleiner.
  • Oberflächenrauheit: √Ra6,3 oder 3,2 [√Rz25 order 12,5]
    Der Wert für die Oberflächenrauheit entspricht dem vom Benutzer festgelegten Wert.
  • Je nach Werkstoff und Größe kann das Produkt mit unbehandelter Oberfläche (Polieren und Walzen) geliefert werden.
Oberflächenbehandlung
Abbildung der Aufhängemethode Oberflächenbehandlung von Aufhängung und Elektrodenkontaktspuren
Abbildung der Aufhängemethode Eloxiertes Aluminium (schwarz) Eloxiertes Aluminium (weiß)
Eloxiertes Aluminium (schwarz) Eloxiertes aluminum(klar)
  • Da das Schichtdickenmanagement für Präzisionsbohrungen mit kleinem Durchmesser usw. schwierig ist, kann nach der Bearbeitung eine zusätzliche Bearbeitung durchgeführt werden, wodurch die Oberflächenbehandlung nicht auf der Schnittfläche verbleibt.
  • Auf dem Produkt können Aufhängespuren und Elektrodenkontaktspuren aus der Oberflächenbehandlung zurückbleiben.
  • Bei Produkten mit Oberflächenbehandlung kann die genaue Farbangabe nicht garantiert werden.
  • Die genaue Farbspezifikation kann nicht mit Munsell- oder RAL-Werten angegeben werden.
  • Die Farbe kann unterschiedlich sein, selbst bei Produkten mit demselben Material und derselben

Beispiel für Rot eloxiertEloxierung

Beispiel für Gold eloxiert

  • Die Farben der rot und gold eloxierten Produkte entnehmen Sie bitte den Bildern auf der linken Seite.

     

     

     

Prüfelement

Inspektionen werden in jedem Arbeitsschritt und vor dem Versand durchgeführt
Maßtoleranzprüfung

Mit einem Mikrometer

Passgenauigkeitsprüfung

Mit einem Grenzlehrdorn

Geometrische Toleranzprüfung
10532_01_deDE
Messmethode: Messen Sie an mehreren Punkten mit einer Messuhr, Fühlerlehre, Höhenmessgerät usw. auf einer Messplatte.
*Eine Angabe der Messmethode oder die Bereitstellung eines Prüfzertifikats ist nicht möglich.
Schraubenprüfung usw.
ISO2-Klasse (JIS B 2025) äquivalent
Schrauben passen prinzipiell durch.
Sichtprüfung

Inspektion mit Rauheitsstandardproben, Punktlehre, und Rauheitsprüfer.

Prüfung der Oberflächenrauheit
Prüfung mit Rauheitsmessgeräten und Stücken mit Referenzrauheit
Bei Oberflächen, für die keine Rauheit spezifiziert wurde, wird überprüft, ob der Wert in der allgemein Toleranz liegt. Bei Oberflächen mit Angabe der Rauheit, wird geprüft, ob dieser innerhalb der Oberflächenrauheit liegt. Wenn der angegebene Wert Ra0.8 oder der Wert Rz 3.2 oder weniger beträgt, werden Probemessungen an zwei oder drei Stellen mit einer Prüflänge von 5mm gemessen.

Maßsicherungsbereich

Eckfasen
Eckfasen Eckfasen
  • Bei scharfen Ecken (C0,5 mm und kleiner) beträgt die Toleranz der äußeren Eckfase C0,1 mm bis 0,5 mm und die Toleranz des inneren Eckenradius R0,5 mm oder weniger.
Bohrungen werden entgratet
Eckfasen Eckfasen
Die Fase beträgt 0,1 bis 0,5mm oder weniger.

Sicherstellen der angegebenen geometrischen Toleranzen

  • Die angegebenen Werte werden pro 100 mm garantiert.
  • d.h., wenn eine Ebenheit von 0,05/100mm angegeben ist
– Die geometrischen Toleranzen für eine 100 x 100 Fläche werden wie oben angegeben berücksichtigt

Qualitätssicherung beim Gravieren

Prozessmethode

“Das gravieren wird entweder durch “Laserschneiden” oder “maschinelle Bearbeitung” durchgeführt.
*Die Verarbeitungsmethode kann nicht angegeben werden

Qualitätsvorkehrungen beim Gravieren

  • 1. Im gravierten Bereich können Grate oder Verbrennungen vorhanden sein.
  • 2. Wenn die Schriftgröße 3 bis 5 mm beträgt, ist je nach Zeichen möglicherweise nicht genügend Platz zwischen den Zeichen vorhanden oder die Zeichen werden möglicherweise gequetscht.
  • 3. Je nach Material und Oberflächenbehandlung kann die Oberfläche der Gravur heller sein.
  • 4. Die Angaben “Schriftgröße und Winkel” auf der Gravur sind Richtwerte. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert.
  • 5. Je nach Textinhalt kann die Größe von der angegebenen Größe abweichen.
  • 6. Abhängig von der Gesamtlänge der Gravur können Abweichungen im Zeichenabstand und in der Höhe auftreten (Richtwert: Länge 90 mm oder mehr).

Beispiel einer gravierten Oberfläche

Keine Oberflächenbehandlung
  • Lasergravur
  • (Material:EN 1.4301 equiv.)
  • Maschinelles gravieren
  • (Material:EN 1.4301 equiv.)
Mit Oberflächenbehandlung
  • Lasergravur
  • (Material:EN AW−5052 equiv.)
  • *Eloxiert (schwarz)
  • Maschinelles gravieren
  • (Material:EN AW−5052 equiv.)
  • *Eloxiert (klar)

Qualitätsstandards für das Abschrecken

Über die Qualitätssicherung beim Härten

Der angegebene Härtegrad wird garantiert und vor dem Versand gemessen und bestätigt.

Materialeigenschaften:EN 1.2379 equiv., Oberflächenbehandlung:Chemisch vernickelt

Materialeigenschaften:EN 1.1206 equiv., Oberflächenbehandlung:Chemisch vernickelt

Endbearbeitung ohne Schleifen

Materialeigenschaften:EN 1.1206 equiv., Oberflächenbehandlung:Chemisch vernickelt

Endbearbeitung mit Schleifen

Prüfzeichen

Achtung

  • Die Härtetiefe und die Verteilung der wärmebehandelten Bereiche können je nach Dicke und Form des Materials variieren.
  • Wenn Bauteile wärmebehandelt werden, wird die äußere Oberfläche meist härter, während die inneren Bereiche eher weicher bleiben. Bei der Prüfung wird bestätigt, dass die Härtung im Durchschnitt gleichmäßig ist.
  • Die Oberfläche kann nach dem Härten durch Sandstrahlen gereinigt werden. Die Genauigkeit wird durch dieses Verfahren nicht verringert.Die Strahlmethode kann nicht angegeben werden.
  • Das Schleifen kann während der Endbearbeitung durchgeführt werden.
  • Schleifen kann nicht festgelegt werden. Ob geschliffen werden soll, wird im Werk unter dem Aspekt der Qualitätssicherung entschieden.
  • Spuren von der Härtemessung können in Bereichen verbleiben. Um die Prüfpunkte im Voraus zu bestätigen, fügen Sie bitte Informationen in den Kommentaren hinzu und fordern Sie ein manuelles Angebot an.

Verpackung

Innenbereich Außenbereich
Produktverpackung Einfaches 2D-Diagramm Mehrfach Einfach
Individuelle Verpackung Verpackung mehrerer Artikel Verpackung kleiner Artikel
Enthält einfache 2D-Diagramme 2 Lagen Luftpolsterfolie um jede Seite Das Produktetikett wird vor dem Versand außen angebracht. Versand in einem Karton oder einer Tasche mit Luftpolsterfolie.

Lange und schwere Produkte können je nach Größe oder Menge separat auf Paletten geliefert werden. Der Kunde muss einen Gabelstapler verwenden, um die Produkte in Empfang zu nehmen und die Paletten zu entsorgen. Wir versenden keine schweren Artikel ins Ausland.

Palette + Dehnbare Folie

Palette + Gerollte Wellpappe

Kürzlich angesehene Artikel