Regeln für die Bemaßung im 3D Viewer

Folgende Regeln gelten für die Anzeige von Abmessungen, die sich auf Außen- & Innendurchmesser, Oberflächenrauheit sowie Bohrungen beziehen.
Äußerster Durchmesser (ohne Genauigkeit)
Einstellungen Ohne Genauigkeit
Einstellungen für Gewinde Länge
Angegebene Länge auf der linken Seite Angegebene Länge auf der rechten Seite Angegebene Länge auf beiden Seite Vollgewinde
Abbildung
Eingestellter Wert ø30
Gewindelänge 7mm|7(M30) Gewindelänge 7mm|7(M30)
Gewindelänge 7mm|7(M30) Gewindelänge 7mm|7(M30) M30 Vollgewinde

Tipp

Beim Einstellen des Gewindes in meviy wird die Steigung für Feingewinde angezeigt. Die für Grobgewinde wird ausgeblendet.
Äußerster Durchmesser (Genauigkeit)
EinstellungenGenauigkeit
 Einstellungen für Gewinde Länge
Angegebene Länge auf der linken SeiteAngegebene Länge auf der rechten SeiteAngegebene Länge auf beiden SeiteVollgewinde
Abbildung 
Eingestellter Wertø30 g6 (-0,007/-0,02)ø30 g6 (-0,007/-0,02)ø30 g6 (-0,007/-0,02)ø30 g6 (-0,007/-0,02)
 Gewindelänge 7mm|7(M30)Gewindelänge 7mm|7(M30)M30 Gewindelänge 7|7(M30)
   /M30 Gewindelänge 7|7(M30)
Außendurchmesser
EinstellungenOhne GenauigkeitGenauigkeit
 Einstellungen für Gewinde Länge Einstellungen für Gewinde Länge
Angegebene LängeVollgewindeAngegebene Länge
Abbildung
Eingestellter Wertø26  ø26 g6 (-0,007/-0,02)ø26 g6 (-0,007/-0,02)
 M27 Gewindelänge 7mm|7(M27)M27 Vollgewinde M27 Gewindelänge 7mm|7(M27)
Außendurchmesser (konisch)
EinstellungenOhne GenauigkeitEinstellungen für konische Rohrgewinde
ISO-NormAngegebene Länge
Abbildung
Eingestellter Wert⌀8,89R 1/8R 1/8 Gewindelänge 5
Außendurchmesser der Nut
Einstellungen Ohne Genauigkeit Genauigkeit
Abbildung
Eingestellter Wert ø26 ø26 ±0,1
Innendurchmesser (Durchgangsbohrung, ohne Genauigkeit)
Einstellungen Ohne Genauigkeit
Einstellungen für Innengewinde
Angegebene effektive Tiefe auf der linken Seite Angegebene effektive Tiefe auf der rechten Seite Angegebene effektive Tiefe auf beiden Seiten Vollgewinde
Abbildung ねじ部Gesamtlänge
Eingestellter Wert ø10 M10 M10 M10/M10 M10 Vollgewinde
3 (M10) 3 (M10) 3 (M10)/3 (M10)
Innendurchmesser (Durchgangsbohrung, Genauigkeit)
EinstellungenGenauigkeit
Angegebene effektive Tiefe auf der linken SeiteAngegebene effektive Tiefe auf der rechten SeiteAngegebene effektive Tiefe auf beiden SeitenGesamtlänge
AbbildungGesamtlänge
Eingestellter Wertø10H7(+0,015/0)ø10H7(+0,015/0)ø10H7(+0,015/0)ø10H7(+0,015/0)
3(ø10H7) 3(ø10H7)3(ø10H7)/3(ø10H7) 
Innendurchmesser (konisch)
EinstellungenOhne GenauigkeitEinstellungen für konische Rohrgewinde
ISO-NormAngegebene Länge
Abbildung
Eingestellter Wert⌀8,89R 1/8R 1/8 Gewindelänge 5
Innendurchmesser (Blindbohrung)
Einstellungen Ohne Genauigkeit Genauigkeit
Einstellungen für Innengewinde
Angegebene Tiefe Vollgewinde Angegebene Tiefe Gesamtlänge
Abbildung
Eingestellter Wert ø20 M22 × 1,5 M22 × 1,5 Vollgewinde ø20 H7 (+0,0021/0) ø20 H7 (+0,0021/0)
3 (M22 × 1,5) 9 (ø20 H7)
Innendurchmesser der Nut
Einstellungen Ohne Genauigkeit Genauigkeit
Abbildung
Eingestellter Wert ø26 ø26 ±0,1
Innendurchmesser der Nut
OberflächenrauheitRa1,6Ra3,2Ra6,3
Abbildung
Eingestellter WertRa1,6Ra3,2Es wird kein Referenzwert für die Oberflächenrauheit angezeigt

Tipp

  • Der Wert der Oberflächenrauheit kann ausgewählt werden. Siehe (1) bis (5) in der Zeichnung rechts für Flächen, für die Werte festgelegt werden können.

Tipp

  • Die Darstellung der Abmessungen von Bohrungen entspricht den unten
  • aufgeführten Richtlinien. Die Darstellung der Winkelposition von Bohrungen an
  • den Seiten des Zylinders aus der Drehbearbeitung wird ebenfalls hinzugefügt.
Gerade Bohrung

[mm]

Blind/DurchgangsbohrungBlindDurchgangsbohrung
EinstellungenKeineToleranz H7, Effektive Tiefe 13KeineToleranz H7, Effektive Tiefe 15
AbbildungGerade Bohrung:Blind/Keiner
Gerade Bohrung:Blind/Keiner
Gerade Bohrung:Blind/ja
Gerade Bohrung:Blind/ja
Gerade Bohrung:Durchgangsbohrung/Keiner
Gerade Bohrung:Durchgangsbohrung/Keiner
Gerade Bohrung:Durchgangsbohrung/ja
Gerade Bohrung:Durchgangsbohrung/ja
3D Viewer Anzeigeø4 ↧15ø4H7(+0,012/0) ↧13/Vorbohrung ↧15ø4 DURCHø4H7(+0,012/0) ↧15 DURCH
Gewindebohrung

[mm]

Blind/DurchgangsbohrungBlindDurchgangsbohrung
EinstellungenGrobgewindeFeingewinde: 13GrobgewindeFeingewinde: 10
AbbildungGewindebohrung:Blind/GrobgewindeGewindebohrung:Blind/GrobgewindeGewindebohrung:Blind/FeingewindeGewindebohrung:Blind/FeingewindeGewindebohrung:Durchgangsbohrung/GrobgewindeGewindebohrung:Durchgangsbohrung/GrobgewindeGewindebohrung:Durchgangsbohrung/FeingewindeGewindebohrung:Durchgangsbohrung/Feingewinde
3D Viewer AnzeigeM4 ↧15M4x0,5 ↧13/Vorbohrung ↧15M4 DURCHM4x0,5 ↧10 DURCH
Gewindeeinsatz
[mm]
Blind/Durchgangsbohrung Blind Durchgangsbohrung
Einstellungen Nennlänge 1D Nennlänge 1D
Abbildung Steckbohrungen:BlindSteckbohrungen:Blind Steckbohrungen:DurchgangsbohrungSteckbohrungen:Durchgangsbohrung
3D Viewer Anzeige M4 INS-1D/Vorbohrung ↧15 M4 INS-1D DURCH
Einstufige Bohrung
[mm]
Blind/DurchgangsbohrungBlindDurchgangsbohrung
EinstellungenKeineKeine
AbbildungEinstufige Bohrung:BlindEinstufige Bohrung:BlindEinstufige Bohrung:DurchgangsbohrungEinstufige Bohrung:Durchgangsbohrung
3D Viewer Anzeige凵 ø8 ↧3凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15ø4 DURCH
*Wenn es sich bei der oberen und unteren Reihe um Präzisionsbohrungen oder Gewindebohrungen handelt, gibt der Wert am Ende die effektive Tiefe an.
Zweistufige Bohrung
[mm]
Blind/DurchgangsbohrungDurchgangsbohrung
EinstellungenKeine
AbbildungZweistufige Bohrung :DurchgangsbohrungZweistufige Bohrung :Durchgangsbohrung
3D Viewer Anzeige凵ø8↧5
ø4 DURCH
(Auf der gegenüberliegenden Seite)凵ø8↧5
Senkbohrungen
[mm]
Blind/DurchgangsbohrungDurchgangsbohrung
EinstellungenKeine
AbbildungSenkbohrungen:DurchgangsbohrungSenkbohrungen:Durchgangsbohrung
3D Viewer AnzeigeV ø8
ø4

Hinweise

Kürzlich angesehene Artikel