Arten von Lacken

  • Unser Geschweißte Bleche-Service umfasst insgesamt 14 Farben: 7 Pulverbeschichtungsfarben und 7 lösungsmittelbasierte Beschichtungsfarben.
  • Die ungefähren Munsell-Werte, Lackarten und Glanzgrade der einzelnen Farben entsprechen denen der Blechteile.
  • Einzelheiten finden Sie unter „Arten von Lackfarben“ für Blechteile. Um die Lackqualität zu gewährleisten, ist für geschweißte Teile ausschließlich eine Schleifbearbeitung möglich.

Pulverbeschichtung

Das untenstehende Beispiel wurde mittels WIG-Schweißen mit einer Blechdicke von 2,3 mm gefertigt.

Schwarz
  •  RAL 9005 equiv.,
  • (95%ige Übereinstimmung)
  • N1
Weiß
  • RAL 9016 equiv.,
  • (97%ige Übereinstimmung)
  • N9,5
Gelb
  • RAL 1021 equiv.,
  • (94%ige Übereinstimmung)
  • 2,5Y8/14
Grau
  • RAL 7032 equiv.,
  • (97%ige Übereinstimmung)
  • 5Y7/1
Cremegrau
  • RAL 7032 equiv.,
  • (98%ige Übereinstimmung)
  • 5Y7,2/1,4
Cremeweiß
  • RAL 9003 equiv.,
  • (96%ige Übereinstimmung)
  • Vollglanz
  • 5P9/1
Austernweiß
  • RAL 1013 equiv.,
  • (97%ige Übereinstimmung)
  • 10GY 9/1

Frisch gestrichen

Die folgenden Muster wurden mit einer Blechdicke von 3,2 mm und im halbautomatischen Schweißverfahren hergestellt.

Feuerrot
  • RAL 3000 equiv.,
  • (CMYK 0 81 84 28)
  • 5R4/14
Dunkelorange
  • RAL 2011 equiv.,
  • (CMYK 0 50 83 12)
  • 2,5YR6,5/13
Kieselgrau
  • RAL 7032 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 5Y8,25/1,5
Pastellblau
  • RAL 5024 equiv.,
  • (CMYK 52 16 0 31)
  • 10B6/7
Grünbeige
  • RAL 1000 equiv.,
  • (CMYK 0 6 17 19)
  • 7,5GY8/3

Kürzlich angesehene Artikel