Bohrungsspezifikationen für Produkte mit Muffenbefestigung

Stahl
NR. Größe 6 A (Rc1/8) 8 A (Rc1/4) 10 A (Rc3/8) 15 A (Rc1/2) 20 A (Rc3/4) 25 A (Rc1) 32 A (Rc1 1/4) 40 A (Rc1 1/2) 50 A (Rc2) Beispiel
1 Außendurchmesser der Muffe 19 22 28 32 38 46 58 63 76
2 Muffenhöhe 22 25 28 32 38 45 50 55 60
  • Einzelheiten zu den verwendeten Muffen finden Sie auf unserer Produktseite.
  • Muffen-Teilenummer: SGPPSH
NR. Größe 6 A (Rc1/8) 8 A (Rc1/4) 10 A (Rc3/8) 15 A (Rc1/2) 20 A (Rc3/4) 25 A (Rc1) 32 A (Rc1 1/4) 40 A (Rc1 1/2) 50 A (Rc2) Beispiel
1 Außendurchmesser der Muffe 15 19 22 27 33 40 49 55,5 68
2 Muffenhöhe 23 29 30 38 40 45 51 54 64
  • Einzelheiten zu den verwendeten Muffen finden Sie auf unserer Produktseite.
  • Muffen-Teilenummer: SUTPS

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑