So verwenden Sie die 3D-Ansicht

Mit der 3D-Ansicht können Sie Modelle aus 3D-Daten, die auf meviy hochgeladen wurden, ähnlich wie mit einer CAD-Software bearbeiten.

(1) Symbolleiste

Im Folgenden werden die Namen der einzelnen Tools sowie deren Funktionen aufgeführt.

Name der FunktionWas Sie damit tun können
  • Das Erscheinungsbild umkehren
Sollten die von meviy identifizierten Außenflächen (dunkelorange gefärbte Flächen) nicht Ihren Erwartungen entsprechen, können Sie die Innen- und Außenflächen vertauschen.
  • Bemaßungen hinzufügen
Fügen Sie Bemaßungen hinzu. → Bemaßungen hinzufügen
*Es ist nicht möglich, Bemaßungen hinzuzufügen, wenn die Messrichtung in einem Winkel liegt.
  • Bemaßungen hinzufügen im Batch hinzufügen
  • Fügen Sie die Koordinatenbemaßungen gesammelt hinzu. → Bemaßungen hinzufügen
  • *Es werden keine Bemaßungen zu Flächen hinzugefügt, die in einem schrägen Winkel liegen.
  • PMI löschen
Name der Funktion Was Sie damit tun können
  • Gruppierte Bohrungen teilen
Sie können Bohrungen, die bei der Formerkennung gruppiert wurden, aufteilen. → Gruppierte Bohrungen aufteilen
  • Schriftgröße ändern
Sie können die Schriftgröße ändern → Ändern der Schriftgröße
  • Einfache 2D-Zeichnung
Laden Sie Bilddateien herunter, die jede orthogonale Richtung der 3D-Modelle erfassen, und ordnen Sie diese mittels einer 3-Winkel-Projektion an.
  • Messung
Mit dieser Funktion können hochgeladene Modelle vermessen werden. → Messen von 3D-Modellen

(2) Würfel

  • Drehen Sie den Würfel, um die Ausrichtung der aktuell angezeigten Teile zu ändern.
  • Klicken Sie auf [Isometric View], um zur isometrischen Ansicht zurückzukehren (Standardausrichtung).

(3) Anzeigeeinstellungen

Bewegen Sie die Maus über das -Symbol, um das Menü mit den Anzeigeeinstellungen anzuzeigen. Hier können Sie die Anzeigemethode des 3D-Modells ändern oder zwischen dem Anzeigen oder Ausblenden von Textinformationen, Informationen zur Schweißstelle und der Stücklistentabelle in der 3D-Ansicht umschalten.

(4) PMI

PMI ist eine Abkürzung für Product Manufacturing Information und bezieht sich auf Textinformationen für Bemaßungen und Bohrungen. Die Position der PMI-Anzeige kann durch Ziehen verschoben werden.

Kürzlich angesehene Artikel