Punktschweißen und Nachbearbeitung

  • Wenn Sie die Option „Punktschweißen“ im Feld „Allgemeine Schweißinformationen“ aktivieren und die Daten aktualisieren, können Bereiche, in denen sich zwei flache Blechoberflächen überlappen, als Punktschweißnähte ausgewiesen werden. Wenn Punktschweißen spezifiziert ist, wird es an allen Stellen angewendet, an denen Punktschweißen möglich ist.
  • *Wenn der Bereich, in dem sich zwei Blechflächen überlappen, zu klein ist, um den Grenzwert für die Einpunktbearbeitung zu erfüllen, wird er als für die Punktschweißbearbeitung ungeeignet eingestuft. Selbst wenn im Feld „Allgemeine Schweißinformationen“ das Punktschweißen angekreuzt ist, wird diese Stelle als Standardschweißung angeboten.
  • Selbst wenn das Kontrollkästchen „Punktschweißen“ im Feld „Schweißinformationen“ aktiviert ist, wird dieser Bereich als konventionelles Schweißen angeboten. Siehe „Bereich der Bearbeitungsgrenzen“ für Punktschweißbearbeitungsgrenzen.

Punktschweißbearbeitung

Verarbeitungsmethode

  • Je nach Produktform kommen zur Bearbeitung entweder stationäre oder Tisch-Punktschweißmaschinen zum Einsatz. Der Maschinentyp wird in der Fertigungsstätte bestimmt.
  • Das Erscheinungsbild von Punktschweißmarkierungen unterscheidet sich leicht. Bei Maschinen mit feststehendem Druckwerk entstehen an beiden Seiten des Überlappungsbereichs zwischen zwei Druckblechvertiefungen in Form von Punktabdrücken. Bei Tischmaschinen bilden sich jedoch keine Vertiefungen auf der Oberfläche, die flach an der Tischelektrode anliegt.
  • Beachten Sie, dass die Tiefe der Vertiefung bei der Tischmaschine tendenziell größer ist.
  • Wenn Sie eine bestimmte Punktschweißmaschine im Sinn haben, geben Sie diese bitte im Abschnitt „Zusätzliche Anweisungen“ an und fordern Sie ein Angebot bei unserem Vertreter an.
Stationärer Typ: Bearbeitungsbild
Tischtyp: Bearbeitungsbild

Anzahl der Punktschweißmuster

Sie können aus drei Mustern für die Anzahl der Punktschweißungen pro überlappender Fläche (im Folgenden als Schweißfläche bezeichnet) zwischen zwei Flachblechen auswählen. Konkrete Zahlenwerte, wie beispielsweise N Punkte pro Fläche, können nicht angegeben werden. Des Weiteren wird, wenn es mehrere Schweißbereiche gibt, das ausgewählte Punktschweißmuster auf alle Schweißbereiche angewendet.

Wenn Sie die genaue Anzahl der Punktschweißnähte pro Schweißfläche angeben möchten, vermerken Sie dies bitte im Feld „Zusätzliche Anweisungen“ und wenden Sie sich an den zuständigen Angebotsdienst des Auftraggebers.

  • Standard: Die Standardeinstellung gilt als „Standard“.
  • Hoch: Die Anzahl der Punktschweißungen pro Blech wird erhöht.
  • Niedrig: meviy ordnet die Punkte so an, dass die Anzahl der Punktschweißnähte pro Schweißfläche reduziert wird.

Achtung

Selbst wenn Sie im Muster für die Anzahl der Punktschweißnähte „Hoch“ oder „Niedrig“ auswählen, ändert sich die Anzahl der Punktschweißnähte im Vergleich zur Einstellung „Standard“ möglicherweise nicht.
In solchen Fällen wird in den Hinweisen die Meldung „Muster und Anzahl der Punktschweißnähte wurden geändert, um ein Angebot zu ermöglichen“ angezeigt.
Punktmuster: Wenn „Standard“ ausgewählt ist
Punktmuster: Wenn „Niedrig“ ausgewählt ist
Das Punktschweißen erfolgt ebenfalls an vier Stellen, genau wie beim „Standard“-Muster.

Anzahl der erkannten Punktschweißstellen pro Seite

Wenn pro Seite eines geschweißten Bauteils zwei oder mehr Punktschweißstellen vorhanden sind, erfolgt eine automatische Angebotserstellung.

Zwei oder mehr Schweißpunkte pro Blechabschnitt: Vorbehaltlich eines automatischen Angebots

Wenn pro Fläche nur ein Punktschweißpunkt erkannt wird, tritt die automatische Angebotserstellung in Kraft, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind; andernfalls ist aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Festigkeit eine manuelle Angebotserstellung durch den meviy Support erforderlich:

  • Wenn sich der Punktschweißbereich innerhalb desselben Bauteils befindet und nur eine Punktschweißstelle aufweist (siehe Abbildung ① unten);
  • Wenn es sich um eine Flächenverbindung zwischen zwei Bauteilen handelt, diese beiden Bauteile jedoch neben dieser Flächenverbindung noch durch weitere Schweißstellen miteinander verbunden sind (Abb. ②)
    *Wenn es sich bei den anderen Schweißpunkten jedoch ebenfalls um Einpunkt-Kehlnähte handelt, gilt als zusätzliche Voraussetzung für die automatische Angebotserstellung, dass die beiden Kehlnähte nicht koaxial ausgerichtet sein dürfen.

① Ein Schweißpunkt innerhalb desselben Teils: Vorbehaltlich eines automatischen Angebots

② 1 Schweißpunkt × 2 Flächen zwischen 2 Teilen: Vorbehaltlich eines automatischen Angebots

Schweißnahtnachbearbeitung

Nachbehandlung

・Schweißnahtnachbearbeitung:

  • Die Schweißnahtnachbearbeitung bei der Punktschweißung erfolgt mithilfe spezifischer Verfahren basierend auf den Werkstoffeigenschaften, unabhängig von der für das konventionelle Schweißen gewählten Schweißnahtausführungsart (Lichtbogenschweißen, Laserschweißen).
  • Weitere Informationen dazu finden Sie in den „Nachbearbeitungsstandards“.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑