- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Spezifikationen für das Gravieren
Spezifikationen für das Gravieren
Bauteilgröße und unterstütztes Material
- 300 mm x 300 mm (wenn sich die Gravur auf der OBER-/UNTEN-Seite befindet)
- 200 mm x 200 mm (wenn sich die Gravur auf der VORDER-/RÜCKSEITE befindet)
- 200mm x 200mm (wenn sich die Gravur auf der LINKEN/RECHTEN Seite befindet)
* Informationen zu Materialien und Oberflächenbehandlung finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Klassifizierung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|
| Stahl |
|
|
| Vorvergüteter Stahl | NAK55 equiv. |
|
| Werkzeugstahl | DC53 ® (Daido)・EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv.・EN 1.2379 equiv. | Unbehandelt |
| Chemisch vernickelt | ||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | ||
| Aluminum |
|
|
| Edelstah |
|
|
| Kupfer & Messing | EN CW008A equiv. (sauerstofffrei) | Unbehandelt |
| EN CW004A equiv. (ETP) | ||
| Messing EN CW509L equiv. (Gelb) |
Prozessmethode
-
- “Das gravieren wird entweder durch “Laserschneiden” oder “maschinelle Bearbeitung” durchgeführt.
- *Sie können das Gravurverfahren nicht festlegen
- *Oberflächenbehandelte Produkte werden in der folgenden Reihenfolge graviert.
- Laserschneiden: Nach der Oberflächenbehandlung
- Bearbeitung: Vor der Oberflächenbehandlung
Mögliche Stellen für die Gravur
Die Gravuranweisungen können auf den Oberflächen OBEN, UNTEN, VORNE, HINTEN, LINKS und RECHTS (flache Oberflächen) angebracht werden. *Flache Oberflächen in Taschen mit einer Tiefe von 15 mm oder weniger sind ebenfalls für die Gravur verfügbar.
Verfügbare Anzahl von Gravureinstellungen
Es sind mehrere Gavuranleitungen für verschiedene Oberflächen erhältlich.
Charakter-Spezifikationen
- Alphanumerische Zeichen mit halber Breite und einige Symbole (+-. #$%&()=*:? /_~) können frei eingegeben werden.
- *Zeilenumbruch und Leerzeichen werden ebenfalls unterstützt.
| Größe der Zeichen | 3-15mm(Kann mit 1 mm Abstand angegeben werden) |
|---|---|
| 17,5-30mm(Kann mit 2,5 mm Abstand angegeben werden) |
- *Schriftart (Schriftart, Abstand) und Zeilenabstand können nicht angegeben werden.
- *Die Buchstabengröße sind nur Referenzwerte. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert.
- Je nach Textinhalt kann die Größe von der angegebenen Größe abweichen.
Die Größendefinition der eingravierten Zeichen ist wie folgt.
Bsp.) Bei Angabe einer Schriftgröße von 10 mm
Winkelbezeichnung
- Der Winkel kann in 45-Grad-Schritte angegeben werden (0 bis 360 Grad)
- *Der Winkel ist nur ein grober Standardwert. Die Winkelgenauigkeit wird nicht garantiert.
Versandtage
standard-Versand(11 Tage-), economy-Versand(25 Tage-)
*Aufgrund der Gravur gibt es keinen zusätzlichen Liefertermin.
Qualitätskontrolle
- Qualitätsvorkehrungen für die Gravur
- 1. Auf der Gravurfläche können Grate und Brandflecken entstehen.
- 2. Einige Zeichen können zertrümmert werden, wenn eine Gravurzeichengröße von 3 bis 5 mm angegeben ist.
- 3. Je nach Material und Oberflächenbehandlung besteht die Möglichkeit, dass die eingravierten Zeichen unscharf werden.
- 4 Die Buchstabengröße und der Winkel der Gravur sind nur Referenzwerte. Die Maßgenauigkeit wird nicht garantiert.
- 5. Je nach Inhalt der Zeichen kann es Fälle geben, in denen die Größe von der angegebenen Größe abweicht
- 6. Je nach Gesamtlänge der Gravur kann es zu Abweichungen bei den Buchstabenabständen und der Höhe kommen (Richtwert: 90 mm oder mehr).
Informationen zur Gravurqualität finden Sie auf der folgenden Seite