- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Einseitige feine Linienstruktur (Hairline-Finish)
Einseitige feine Linienstruktur (Hairline-Finish)
- EN 1.4301 äquiv. hat eine sichtbare, einseitige Bearbeitungsrichtung (Hairline-Finish) an der Oberfläche, siehe die Abbildung rechts.
- Die Polierrichtung des Hairline-Finish wird als “Einseitige feine Linienstruktur” bezeichnet und im meviy Service wird die Bearbeitungsrichtung der Zeichnung, die durch die Erweiterung der 3D-Modellform erstellt wurde, als Bearbeitungsrichtung verwendet.
- Wenn Sie eine andere Bearbeitungsrichtung verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an den meviy-Support, um ein Angebot zu erhalten.

Logik zur Bestimmung der Bearbeitungsrichtung
Berechnet das maximale Rechteck der aufgeklappten Zeichnung und entwickelt sich horizontal in Richtung der längsten Seite des Rechtecks.

Formen mit beliebiger Bearbeitungsrichtung (über Kreuz)
In einigen Fällen ist das maximale Rechteck der entfalteten Zeichnung nicht definiert, oder die längste Seite des Rechtecks kann nicht definiert werden, siehe die Abbildung rechts. Für solche Formen ist die Richtung der Bearbeitung optional, und Sie können die gewünschte Richtung bei der Angebotserstellung über den meviy-Support wählen.

Auswirkungen auf die Berechnung der entfalteten Dimension
- Der Effekt der Ausdehnung durch Biegung muss bei der Berechnung der abgewickelten Maße für die Fertigung berücksichtigt werden.
- Im Fall vom Material EN 1.4301 equiv.(Einseitige feine Linienstruktur) beträgt die Ausdehnung etwa das doppelte der Blechdicke an jeder Biegestelle, so dass sich die abgewickelten Abmessungen um diesen Betrag verkürzen. Beachten Sie daher, dass die Längsrichtung im 3D-Modell und in der ausgeklappten Zeichnung vertauscht sein kann. (Siehe die Abbildung rechts)
