Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Größe

Werkstoff: StahlOberflächenbehandlungBlechstärke *1Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mmBlechstärke > 2,0 mm

EN 1.0330 equiv.

(EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt])*12
–0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,05–120010–1200
Pulverbeschichtet *30,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0
Lackierung *3
Chemisch vernickelt0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0
Länge: 5–1200
Breite: 5–800
Höhe: 5–300
Länge: 10–1200
Breite: 10–800
Höhe: 10–300
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,05–30010–300
EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt)Elektrolytisch verzinkt *50,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,25–120010–1200
EN 1.0330 equiv. (galvanisiert)Galvanisiert *51,6, 2,3
EN 1.0330 equiv. (für SHIM) *6–0,1, 0,2, 0,3, 0,5
Länge: 5–850
Breite: 5–300
–
EN 1.0038 equiv.
–9,0, 10,0, 12,0, 16,0–20–1200
Chemisch vernickelt9,0
Brüniert

Chromatiert

(III-wertig – klar)
Werkstoff: EdelstahlOberflächenbearbeitungBlechstärke *1Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mmBlechstärke > 2,0 mm
EN 1.4301 equiv.No.19,0–10–1200
10,0, 12,020–1200
2B0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5,  3,0, 4,0, 5,0, 6,05–120010–1200
Einseitig #400-Körnung Poliert *70,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0
Einseitige feine Linienstruktur *7 *80,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0
EN 1.4016 equiv.(2B)2B0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 3,0
EN 1.4301 equiv. (für SHIM) *6–0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,0Länge (lange Seite) 5–850
Breite (kurze Seite) 5–300
–
Werkstoff: AluminiumOberflächenbehandlungBlechstärke *1Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Blechstärke ≤ 2,0 mmBlechstärke > 2,0 mm
EN AW−5052 equiv.–0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,05–120010–1200
Eloxiert (klar)0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,05–1200 *410–1200 *4
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz) *110,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 (4,0, 5,0, 6,0) *115–1100 *410–1100 *4
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,05–1000 *410–1000 *4
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (klar))Eloxiert (klar)1,0, 1,5, 2,0, 3,05–110010–1100
EN AW-5052 equiv. (vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz))Eloxiert (schwarz)
Werkstoff: Perforiertes Metall [EN 1.4301 equiv.] BA Bohrungsdurchmesser × Bohrungsabstand *9 Plattendicke *1 Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) *2
Lochblech (60° versetzt) ø1 × 2p 0,8 30–900
ø2 × 3p 1,0
ø3 × 5p 1,0, 1,5
ø5 × 8p 1,0, 1,5
ø8 × 12p 1,5
Werkstoff Klasse Farbe Stärke *1 Außenabmessungen
PET Standard Transparent 3,0, 5,0, 8,0
  • Breite: 10–1000
  • Länge: 10–2000
  • Standard
  • oder
  • Antistatisch
  • Transparent
  • oder
  • Rauchbraun
3,0, 5,0
Acryl
Standard Transparent 3,0, 5,0, 8,0, 10,0
  • Standard
  • oder
  • Antistatisch
  • Transparent
  • oder
  • Rauchbraun
3,0, 5,0
PC
PVC
Werkstoff:VerbundwerkstoffKernmaterialOberflächenbehandlungFarbePlattendickeAußenabmessungen
Aluminium-VerbundblechPolyethylenschaumstoffFarbeSilber3,0
  • Breite: 10–1000
  • Länge: 10–2000
Silber matt
Schwarze
  • *1 ohne Passscheibenwerkstoff und transparentes Kunstharz. Die Toleranz der Plattendicke beträgt ±10 % (Referenzwert).
  • *2 Die maximalen und minimalen Maßangaben werden durch die Form begrenzt.
  • *3 Wählen Sie eine Farbe aus der Tabelle aus (Anhang-Tabelle).
  • *4 Die oberen Abmessungen für Länge, Breite und Höhe (siehe beiliegende Tabelle) variieren je nach Material, Plattenstärke und Oberflächenbehandlung.
  • *5 Die Bearbeitungsfläche wird nicht beschichtet, da es sich um einen Vorbehandlungswerkstoff handelt.
  • *6 Passplättchenwerkstoffe können nur mit Flachplattenteilen verwendet werden.
    Weitere Informationen finden Sie unter “Für dünne Passplättchen geeignete Teile“.
  • *7 Abdeckfolien (nur einseitig) angebracht.
  • *8 Weitere Informationen zu „einseitigen feinen Linienstrutukturen“ finden Sie unter „einseitige feine Linienstrutukturen“.
  • *9 Siehe Abbildung unten für Standard-Bohrungsdurchmesser und -Bohrungsabstände.
    Die Ausrichtung der Bohrungsneigung kann jedoch auf einen beliebigen Wert eingestellt werden.
  • *10 Kann nur mit Flachplattenteilen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter “Für klares Kunstharz geeignete Teile“.
  • *11 Die 10 Mattschwarze Eloxierung von 4,0 mm oder mehr ist nur für Flachplattenteile erhältlich.
  • *12 Für Produkte der Kategorie „International Economy“ wird Walzzunderstahl für EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) mit einer Dicke von 6 mm verwendet.
(Anhang-Tabelle)
Größenbegrenzung einschließlich Oberflächenbehandlung
Außenmaße (Maximum)
LängeBreiteHöhe
Chemisch vernickelt1200800300
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (weiß)
Eloxiert (weiß)600400
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)1100
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)900650250

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑