- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
- Designrichtlinien
- Formabweichung zwischen 3D-Modell und Endprodukt
Formabweichung zwischen 3D-Modell und Endprodukt
- Zu beachtende Punkte bei Zylinderkanten mit Wärmebehandlung und gewählten Toleranzen
- Zu beachtende Punkte bei Zentrierbohrungen
- Zu beachtende Punkte zu Bohrungen an der Unterseite (bearbeitet und geschnitten)
- Zu beachtende Punkte bei Zylinder-Innenecken
- Zu beachtende Punkte bei unvollständigen Gewinden
- Zu beachtende Punkte bei Konisches Gewinde (ISO)
- Zu beachtende Punkte für die fertige Form der stirnseitigen Nut-Innenecken
- Zu beachtende Punkte für die fertige Form von inneren Ecken von Taschen.
- Zu beachtende Punkte bei der Verarbeitung von Schlitzen
- Informationen zu Innensechskant
Zu beachtende Punkte bei Zylinderkanten mit Wärmebehandlung und gewählten Toleranzen
Tipp
Folgende Bedingungen gelten für das Endprodukt.- Modelle mit Kanten von weniger als C/R0,5 haben C/R 0,1 bis 0,4 mm oder eine leichte Fase.
- Wenn die inneren Ecken des Zylinders kleiner als 0,5 sind und keine Freistich im Modell vorhanden ist, bleibt an der Kante ein Radius von R0-R0.4 mm.
→Klicken Sie hier, um den “Radius R0” zu spezifizieren, ohne eine Freistich zu modellieren.
Achtung
- Bei einer Modellierung mit ≥C0,5 mm erfolgt die Bearbeitung entsprechend den 3D-Daten.
- Bei einer Modellierung mit ≥R0,5 mm erfolgt die Bearbeitung entsprechend den 3D-Daten.
Achtung
Die Angabe „keine Fase“ wird nicht unterstützt.Hinweise
-
- Ein Standardwerkzeug zum Einstechen von Sicherungsringen hat die Radius R0,2
- Die Normen für Sicherungsringe finden Sie hier.>>>Spezifikationen für Außengewinde und Innengewinde, Nuten, Bohrungen und Taschen

Außendurchmesser Nuten

Innendurchmesser Nuten
Zu beachtende Punkte bei Zentrierbohrungen
Achtung
- Die Option “Darf keine Zentrierbohrung enthalten” ist zwar wählbar, aber es kann Einschränkungen bei den Formen geben, die maschinell bearbeitet werden können, sodass diese Option nicht verfügbar ist. In diesem Fall überprüfen Sie bitte die “Hinweise” in der oberen linken Ecke des 3D Viewer.

Hinweise
Zu beachtende Punkte zu Bohrungen an der Unterseite (bearbeitet und geschnitten)
| Zu den Formen | Der Innendurchmesser hat keine Stufe | Der Innendurchmesser hat eine Stufe |
|---|---|---|
| A | ![]() |
![]() |
| Die Form der Bohrerspitze bleibt erhalten (der flache Boden wird 1 mm oder mehr betragen) | ||
| B | ![]() |
![]() |
| Die Form der Bohrerspitze bleibt erhalten, kein flacher Boden | ||
- Die Art des Lochbodens hängt vom Durchmesser und der Tiefe des Lochs ab.
- Beispiel: Wenn der Innendurchmesser (D) 10 mm und die Lochtiefe 35 mm beträgt, ergibt sich eine Tiefe von 35 mm ÷ Innendurchmesser von 10 mm = 3,5 D, sodass der Boden des Lochtyps B ist.
| Innendurchmesser(D) | die Lochtiefe | ||
|---|---|---|---|
| bis 3D | 3D bis 5D | 5D bis 10D | |
| D≦⌀6 | B | B | B |
| ⌀6 <D≦⌀30 | A | B | B |
| ⌀30<D | A | A | A |
Wenn ein Loch mit flachem Boden erforderlich ist, geben Sie dies bitte unter „Zusätzliche Informationen“ an. Wir werden Ihnen dann mitteilen, ob wir Ihrer Anfrage nachkommen können, und Ihnen antworten.
Zu beachtende Punkte bei Zylinder-Innenecken
Außendurchmesser
- Wenn Sie die Ecke R minimieren oder die Freistichnut festlegen möchten
- → Wählen Sie „Ecke R0“
Tipp
Ein Eckenradius R0 ist nicht so breit wie die Eckenradien R0.2 bis R0.4, so dass die Tiefe weniger als 0,5 mm betragen kann. Nicht frei wählbar.

③ Wenn die Länge der Welle kurz ist, kann sie mit einem Werkzeug bearbeitet werden mit einem Radius von 0,1 mm an der Stirnfläche, welche die Welle berührt.
Hinweise
| (1) Das Modell hat eine Ecke R0,5 oder größer | (2) Das Modell hat eine Entlastungsnut |
![]() |
![]() |
- Wenn die zylindrische Ecke jede beliebige Form haben kann
- → Wählen Sie “Eckenradius zwischen R0 und R0,4”
Tipp
- Beliebige Radiusform einer zylindrischen Ecke
- ① Bei der Bearbeitung bleibt ein Radius

- ② Entlastungsnut (1) Mindestabstand nur an der zylindrischen Ecke
-
Fertiggestellte Form nach der Bearbeitung
Detailzeichnung
- ③ Entlastungsnut (2) Entlastungsform am zylindrischen Teil + Flanschteil
-
Fertiggestellte Form nach der Bearbeitung
Detailzeichnung
Modellierung von R0,5 oder mehr in den Ecken
Fertiggestellte Form nach der Bearbeitung
Detailzeichnung
Innendurchmesser
Querschnitt
①Detailzeichnung
②Detailzeichnung
Hinweise

Zu beachtende Punkte bei unvollständigen Gewinden
[mm]
| Außengewinde | Innengewinde | ||
|---|---|---|---|
| Modellierung | Ohne Freistich | ![]() |
![]() |
| Mit Freistich | ![]() |
![]() |
|
| (1) Unterer Grenzwert für die Länge des unvollständigen Gewindeabschnitts und die Breite des Freistichs | Steigung × 2,0 | Steigung × 2,5 + 2 | |
| (2) Unterer Grenzwert der Länge des Gewindeabschnitts (Außengewinde) und der Tiefe des Gewindeabschnitts (Innengewinde) | Pitch ×2.0 | Pitch ×2.0 | |
| (3) Angefaste Kante | Angefast, um Grat zu vermeiden | Angefast, um Grat zu vermeiden | |
| (4) Mindestwert für die Tiefe des Freistichs | Steigung ×0.75 | Steigung ×0.75 | |
Achtung
Bauteile mit “Steigung × 0,75” oder weniger, die auf den Mindestwert für die Freichstichtiefe(4) festgelegt wurden, können bearbeitet werden, wobei jedoch Gewindespuren entstehen können.
Referenzmodell
Tatsächliche Form nach Bearbeitung
Tipp
- Die [Hinweise] im roten Kasten unten beschreiben die jeweilige Gewindelänge/Gewindetiefe.
| Beispiel 1) Spezifikation des Außendurchmessers: Länge des Außengewindes 44.6mm – 4.0 (Steigung) x 2.0 = 36.6mm | Beispiel 2) Spezifikation des Innendurchmessers: Tiefe des Innengewindes 15.5mm – (1.0 (Steigung) × 2.5 + 2.0) = 11.0mm |
![]() |
![]() |
Achtung
- Die Gewindeform kann nicht erkannt werden. Legen Sie das Außen- und Innengewinde fest.

Zu beachtende Punkte bei Konisches Gewinde (ISO)
- Obwohl es mehrere Methoden zur Modellierung konischer Rohrgewinde gibt, werden der Durchmesser und die Tiefe der konischen Vorbohrung gemäß den ISO-Normen (oder JIS B 0203) bearbeitet. Die modellierte Form und Tiefe der Bohrung dienen nur als Referenz.
- Andere Bereiche des Teils, die nicht mit einem Gewinde versehen sind, wie z. B. der Bereich hinter der Vorbohrung, werden gemäß dem Modell gefräst.
Bearbeitet gemäß ISO-Normen (oder JIS B 0203)
Machined according to ISO standards (or JIS B 0203)
Zu beachtende Punkte für die fertige Form der stirnseitigen Nut-Innenecken
Hinweise
Da die Form auf R0,1 bis 0,5 bearbeitet wird, ist keine Modellierung erforderlich. Entwurf mit scharfen KantenZu beachtende Punkte für die fertige Form von inneren Ecken von Taschen.
Achtung
- Die bearbeitete Kurve an den Seiten der Tasche hängt vom Werkzeugdurchmesser ab, der klein wie möglich gewählt wird.
- Sollten Abweichungen zwischen dem Modell und der fertigen Form auftreten, teilen Sie dies uns gerne mit.

Zu beachtende Punkte bei der Verarbeitung von Schlitzen
- Die Abmessungen der Bauteile können sich durch den Schneidvorgang möglicherweise ändern.
- Daher werden die Abmessungen der folgenden Formen auf der Grundlage der vor dem Schneiden vorgenommenen Messungen garantiert.
Informationen zu Innensechskant
Informationen und Beispiele für Unterschiede zwischen dem Modell und dem fertigen Bauteil.
- Die Form des fertigen sechseckigen Lochs hängt vom Abstand zwischen den Flächen ab.
- Die modellierte Tiefe wird als Referenz verwendet, und die Form des Lochbodens variiert.
Sechseckige Löcher, entsprechende Formen und Größen
| Abstand über die Fläche | Metall | Kunststoff |
|---|---|---|
| 2 | Fertige Form① | |
| 2.5 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Fertige Form② | |
| 8 |
Achtung
Die für die Oberfläche angegebene Rauheit gilt nicht für das Innensechskant.
Fertige Form①
| Abstand über die Fläche | Metall | Kunststoff |
|---|---|---|
| Sonstige | Fertige Form② | |
Hinweise
Die Toleranz für den Abstand zwischen den Schlüsselflächen entspricht JIS B 1176.
Fertige Form②