Spezifikationen für das Kantenbrechen (Geschweißtes Blech-Teile)

  • Bei Bauteilen aus Blech wird eine doppelseitige Entgratungsmaschine zum Brechen der Kanten eingesetzt.
  • Bei diesem Verfahren kann es zu kleinen Kratzern auf den Oberflächen kommen.
  • Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf „Über Kantenbrechen“.

* Die C/R-Fase ist im Service für geschweißte Blechteile nicht in der Option mit langer Lieferzeit enthalten und wird schrittweise unterstützt.

Verfügbare Werkstoffe für das Kantenbrechen und entsprechende Kantenbruchgrößen

  • ✓: Automatische Angebots­erstellung möglich
  • ー: Nur manuelle Angebots­erstellung
Werkstoff: EisenmetalleOberflächenbehandlungBlechstärkeLeichtes Anfasen der KantenC/R‑Anfasen
EN 1.0330 equiv.(EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt))ー1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0✓✓
Lackierung/Beschichtungー
Chemisch vernickelt✓*
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
Chromatiert (III-wertig) (schwarz)ー
EN 1.0038 equiv.ー9,0 10,0 12,0 16,0✓✓
Lackierung/Beschichtung9,0 10,0 12,0✓ー
Chemisch vernickelt9,0✓ー
Brüniert
Chromatiert (III-wertig) (klar)
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische verzinkt)Galvanisch verzinkt1,0  1,2  1,6  2,0  2,3  3,2✓ー

* Die C/R-Fase ist für Blechdicken von 6,0 mm nicht anwendbar.

Werkstoff: Edelstahl Veredelungsverfahren Blechstärke Leichtes Anfasen der Kanten C/R‑Anfasen
EN 1.4301 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 ✓ ✓
No.1 9,0 10,0 12,0
EN 1.4016 equiv. 2B 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
Werkstoffe Oberflächenbehandlung Blechstärke Leichtes Anfasen der Kanten C/R‑Anfasen
EN AW−5052 equiv. ー 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 ー ー
Eloxiert (klar)
Eloxiert (schwarz)
Eloxiert (mattschwarz)
Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650)

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑