SOLIDWORKS

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie in SOLIDWORKS die Verknüpfung von Bohrungsattributen, Farbattributen und die automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers verwenden.

Verknüpfung des Bohrungstyp / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Bohrungsattribute im CAD

①Die Benutzereinstellungen werden so vorgenommen, dass der Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ automatisch anhand des Bohrungsattributs erkannt wird.

②Verwenden Sie die folgenden Bedingungen und Befehle, um Daten in meviy hochzuladen.
Bedingung:SOLIDWORKS-native Dateien
Unterstützte Größen, Version:Verfügbare Design-Datenformate
Verknüpfte Bohrungsbefehle
Bohrungsbefehle, die nicht verknüpft sind
Bohrungstyp (meviy) Bedingungen für die Einstellung des Bohrbefehls Beschreibung Wichtiger Hinweis
Nicht verknüpfte Bohrungen①
  • Die folgenden sind nicht für eine Verknüpfung geeignet
  • 1) Tapered Tap
  • 2) Legacy Hole
  • 3) Counterbore Slot
  • 4) Countersink Slot
  • 5) Slot
Nicht verknüpfte Bohrungen②
  • Die folgenden sind nicht für eine Verknüpfung geeignet
  • 6) Advanced hole
  • 7) Thread
  • 8) Stud Wizard
  • *Bohrungen, die nicht über Bohrungsbefehle erstellt wurden, wie z. B. durch Extrusions- oder Rotationsschnitte, sind nicht für eine Verknüpfung geeignet.
Wenn es mit einem der folgenden Bohrungsbefehle erstellt wurde, wird die Meldung “Bohrungsbefehl nicht verwendet” angezeigt.

Nach dem Hochladen der Daten:

(1) Bewegen Sie den Mauszeiger im 3D-Viewer über [ Menü ].
(2) Klicken Sie auf [ Anzeige der Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung und der Bohrungstypen ].
(3) Die Liste der Bohrungen in den Details zeigt Informationen über die verknüpften Farbattribute an.

Achtung

Es gelten Einschränkungen hinsichtlich der Arten von Bohrlöchern und Bohrungen, die über das Attribut „Bohrung“ verknüpft werden können.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und passen Sie die meviy-Einstellungen nach Bedarf an.
  • Wenn eine Durchgangsbohrung mit effektiver Tiefe vorhanden ist, wird die Gewinderichtung automatisch übernommen.
    Überprüfen Sie nach dem Hochladen unbedingt die Gewinderichtung in meviy.

・3D-CAD-Format zur Verknüpfung von Bohrungsattributen

CAD-ProgrammeNativeÜbergangsformat
(.sldprt)(.icd).x_t.x_b.xmt_txt
SOLIDWORKS

Achtung

Bei Modellen und CAD-Formaten, die nicht von meviy unterstützt werden besteht keine Garantie der automatischen Bohrungserkennung.

Modellierungsmethoden Zusammenarbeit Beschreibung
Bohrungsbefehl in SOLIDWORKS Da Bohrungsinformationen vorhanden sind, kann eine korrekte Verknüpfung erfolgen.
Benutzerdefinierte Befehle für Bohrungen Aufgrund spezieller Einstellungen ist eine korrekte Verknüpfung möglicherweise nicht möglich.
Bohrungen, die ohne den Bohrungsbefehl mittels Extrusionsschnitten oder ähnlichen Methoden erstellt wurden Nicht unterstützt, da keine Bohrungsattribute definiert sind.

Verknüpfung von Farbattributen / Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute

①Die Benutzereinstellungen werden so vorgenommen, dass der Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ automatisch anhand des Farbattributs erkannt wird.
②Färben Sie die Seitenfläche der Bohrung im Modell ein.

SCHRITT1:

Wählen Sie „Darstellung bearbeiten“

SCHRITT2:

Auswahlgeometrie: Flächenauswahl
Wählen Sie die Innenfläche und die Seitenfläche der Bohrung im Modell aus

・Meviy-Benutzereinstellungen

SCHRITT3:

In meviy definierte RGB-Werte, RGB-Färbung in SOLIDWORKS
・SOLIDWORKS RGB-Einstellungsbildschirm
③Laden Sie das Modell nach der Konfiguration in meviy hoch.

Nach dem Hochladen der Daten:

(1) Bewegen Sie den Mauszeiger im 3D-Viewer über [ Menü ].
(2) Klicken Sie auf [ Ergebnisse der automatischen Locherkennung und Farbattribute anzeigen. ].
(3) Die Liste der Bohrungen in den Details zeigt Informationen über die verknüpften Farbattribute an.
(4) So erkennen Sie den Bohrungs- und Innendurchmesser-Typ: Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkennen (ohne Innendurchmesser)“.
・3D-CAD-Format für Farbattribute
CAD-Programme Native Übergangsformat
(.sldprt) .x_t .x_b .xmt_txt
SOLIDWORKS

Achtung

Die automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand des Farbattributs ist bei Modellen, die mit nicht kompatiblen CAD-Systemen oder -Formaten erstellt wurden, nicht gewährleistet.

Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers

①Die Benutzereinstellungen sind so konfiguriert, dass Gewindebohrungen automatisch anhand des Bohrungsdurchmessers erkannt werden.
②Wählen Sie in den Benutzereinstellungen SOLIDWORKS(A) oder SOLIDWORKS(B) aus.
  • SOLIDWORKS(A):Modellierung anhand des Vorbohrungsdurchmessers
  • SOLIDWORKS(B):Modellierung von Gewinden
③Verwenden Sie den Bohrungsbefehl mit den Standardeinstellungen, um das Gewinde zu modellieren und in meviy hochzuladen.
Empfohlen:Einstellung der Gewindeerkennungsmethode „3D-CAD-Name“ (siehe „Erkennungsbedingungen für verschiedene Bohrungen“)
Gewindegröße
(Regelgewinde)
SOLIDWORKS(A)SOLIDWORKS(B)
M21.62
M2.52.052.5
M32.53
M43.34
M54.25
M656
M86.88
M108.510
M1210.212
M141214
M161416
M1815.515.5
M2017.517.5
M2219.519.5
M242121

Achtung

Bei Verwendung dieser Funktion prüfen Sie bitte die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung in meviy.
  • Wenn eine Durchgangsbohrung mit effektiver Tiefe vorhanden ist, wird die Gewinderichtung automatisch übernommen.
    Überprüfen Sie nach dem Hochladen unbedingt die Gewinderichtung in meviy.

Nach dem Hochladen der Daten:

Die verknüpften Gewindebohrungen werden angezeigt.
  • ①Bohrungsliste in der Baumansicht
  • ②Im 3D-Viewer

Kürzlich angesehene Artikel